Roulements à rotule sur billes / deux rangées / cage en plastique / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167002280000
0167002360000
0167002440000
0167002520000
0167002870000
0167003090030
0167003250000
0167004060000
0167006430000
0167006940030
0167026200000
0167026540000
0167026700000
0167027940000
0167028830000
0167070520000
0167072140000
0167073380030
0167073620000
0190000490000
0190057500000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Désign de cages Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Matériau des cages Vitesse de base Product code

16.74 €

1 5 jours 10309570030000Radial11900.03316.30.684.821.0100.073Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0023.5CNResin30,0001200-TVH

17.88 €

1 5 jours 123210570030000Radial12700.0418.20.6848210900.078Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0125.4CNResin29,0001201-TVH

18.58 €

1 5 jours 153511770026000Radial17500.04720.20.6848210900.108Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0229.2CNResin26,0001202-TVH

18.65 €

1 5 jours 174012810022000Radial20100.07323.70.6848210900.124Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0332.3CNResin23,6001203-TVH

19.23 €

1 5 jours 2552151230016000Radial33000.13533.31848210900.203Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0543.9CNResin18,1001205-TVH
-

20.83 €

1 5 jours 3062161590014000Radial46000.21940.11848210900.285Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0651.9C3Resin15,400-

25.48 €

1 5 jours 3572171600012000Radial51000.3247.71.1848210900.315Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0759.6CNResin13,2001207-TVH

46.43 €

1 5 jours 5510021270007500Radial100000.73369.51.5848210900.62Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..1186.9CNResin9,3001211-TVH
-

25.00 €

1 5 jours 174714----0.12726.7184821090--13..0337.3CNSheet steel--
-

33.37 €

1 5 jours 3072192170011000Radial63000.387451.1848210900.39Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6613..0659.4C3Resin12,200-

22.65 €

1 5 jours 123214940026000Radial19400.0517.10.6848210900.12Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0126.2CNResin26,0002201-TVH

22.88 €

1 5 jours 153514960024000Radial21000.05720.30.6848210900.13Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0229.5CNResin21,9002202-TVH

23.34 €

1 5 jours 1740161180019000Radial27500.08723.90.6848210900.171Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0334.1CNResin19,3002203-TVH

27.49 €

1 5 jours 3062202600012000Radial69000.2638.51848210900.43Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0654CNResin12,7002206-TVH

36.94 €

1 5 jours 408023325009000Radial95000.50552.51.1848210900.58Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0870.7CNResin9,7002208-TVH

37.57 €

1 5 jours 2562242500013000Radial66000.33535.51.1848210900.405Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6623..0550.1CNResin14,1002305-TVH

54.49 €

1 5 jours 358031405009000Radial112000.6646.91.5848210900.69Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6623..0766.8CNResin11,6002307-TVH
-

64.46 €

1 5 jours 409033460008000Radial134000.92553.71.5848210900.83Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6623..0875C3Resin10,300-

81.00 €

1 5 jours 4510036550007000Radial166001.20960.11.5848210901.03Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6623..0984.2CNResin9,4002309-TVH
-

23.58 €

1 5 jours 123712980022300Radial21400.06720.31848210900.133Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6613..0129.7CNResin16,2001301-TVH

162.00 €

1 5 jours 6514033630005000Radial229002.41392.72.1848210901.38Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6613..13118.8CNResin7,1001313-TVH

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Type de produit Self-aligning ball bearings Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Marking cover / seal None
Customs tariff — country of origin DE

Assistance technique