Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0807214860000
Inner Diameter d(φ) | 95 | Diamètre extérieur D(φ) | 120 | Largeur B(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique de base(N) | 21000 | Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) | 3400 | Direction de la charge | Radial |
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 21300 |
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight | 0.32 | Shoulder dimension d1(mm) | 103.2 |
r (min.)(mm) | 1 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Fatigue limit load Pu(kN) | 1.1 |
Désign de cages | Brass plate | Marking cover / seal | 2RZ | Model series | 618.. |
Bore code | 19 | Shoulder dimension D1(mm) | 114.2 | Customs tariff — country of origin | DE |
Bearing clearance identifier | CN | Matériau des cages | Brass | Ring nut | No |
Flange on outer ring | No | Design / joint | Contact-free gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 |
Bearing clearance designator | Normal radial clearance | Engineering material | Steel | Product code | 61819-2RZ-Y |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à gorge profonde / à une rangée / 2RZ / FAG, le numéro d'article est le suivant: 0807214860000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0807214860000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles