Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Customs tariff — item number | Fatigue limit load Pu (kN) | Désign de cages | Marking cover / seal | Model series | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Customs tariff — country of origin | Bearing clearance identifier | Matériau des cages | Bearing clearance designator | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.65 € | 1 | 5 jours | 60 | 78 | 10 | 12600 | 5600 | 11100 | 0.105 | 65.6 | 0.3 | 84821090 | 0.485 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 12 | 74.5 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61812-2RSR-Y | |||
78.62 € | 1 | 5 jours | 80 | 100 | 10 | 13800 | 4300 | 13800 | 0.17 | 86.6 | 0.6 | 84821090 | 0.6 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 16 | 95.2 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61816-2RSR-Y | |||
31.77 € | 1 | 5 jours | 35 | 55 | 10 | 10900 | 6500 | 7750 | 0.077 | 41.1 | 0.6 | 84821090 | 0.325 | - | 2RSR | 619.. | 07 | 50.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 61907-2RSR | |||
3.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 35 | 10 | 6400 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6003-2RSR | |||
- | 3.63 € | 1 | 5 jours | 17 | 35 | 10 | 6000 | 14000 | 3250 | 0.04 | 22.7 | 0.3 | 84821090 | 0.157 | - | 2RSR | 60.. | 03 | 30.8 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
4.42 € | 1 | 7 jours | 25 | 47 | 12 | 10700 | 10000 | 5900 | 0.077 | 32 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2RSR | 60.. | 05 | 42.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6005-2RSR | |||
8.77 € | 1 | 5 jours | 30 | 55 | 13 | 13500 | 8500 | 8000 | 0.116 | 38.3 | 1 | 84821090 | 0.39 | - | 2RSR | 60.. | 06 | 49.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6006-2RSR | |||
6.69 € | 1 | 5 jours | 35 | 62 | 14 | 17000 | 7500 | 10300 | 0.153 | 43.2 | 1 | 84821090 | 0.55 | - | 2RSR | 60.. | 07 | 55.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6007-2RSR | |||
8.40 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 15 | 17800 | 6700 | 11500 | 0.189 | 49.3 | 1 | 84821090 | 0.58 | - | 2RSR | 60.. | 08 | 61.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6008-2RSR | |||
- | 8.40 € | 1 | 5 jours | 40 | 68 | 15 | 16600 | 6700 | 11600 | 0.189 | 49.3 | 1 | 84821090 | 0.58 | - | 2RSR | 60.. | 08 | 61.6 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
10.95 € | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 16 | 21200 | 6000 | 14400 | 0.24 | 54.2 | 1 | 84821090 | 0.73 | - | 2RSR | 60.. | 09 | 68 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6009-2RSR | |||
- | 10.95 € | 1 | 5 jours | 45 | 75 | 16 | 20000 | 6000 | 14300 | 0.24 | 54.2 | 1 | 84821090 | 0.73 | - | 2RSR | 60.. | 09 | 68 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
12.66 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 22000 | 5600 | 15800 | 0.262 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 2RSR | 60.. | 10 | 72.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6010-2RSR | |||
- | 12.66 € | 1 | 5 jours | 50 | 80 | 16 | 20800 | 5600 | 15600 | 0.262 | 59.8 | 1 | 84821090 | 0.77 | - | 2RSR | 60.. | 10 | 72.9 | DE | C3 | Sheet steel | Radial clearance larger than normal | - | ||
16.18 € | 1 | 5 jours | 55 | 90 | 18 | 30000 | 5000 | 21200 | 0.389 | 66.2 | 1.1 | 84821090 | 1.12 | - | 2RSR | 60.. | 11 | 81.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6011-2RSR | |||
18.60 € | 1 | 5 jours | 60 | 95 | 18 | 31500 | 4500 | 23200 | 0.419 | 71.3 | 1.1 | 84821090 | 1.19 | - | 2RSR | 60.. | 12 | 86 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6012-2RSR | |||
39.66 € | 1 | 5 jours | 65 | 100 | 18 | 32500 | 4300 | 25000 | 0.437 | 76.2 | 1.1 | 84821090 | 1.27 | - | 2RSR | 60.. | 13 | 91.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6013-2RSR | |||
52.82 € | 1 | 5 jours | 75 | 115 | 20 | 42000 | 3800 | 33500 | 0.678 | 88.1 | 1.1 | 87089390 | 1.96 | - | 2RSR | 60.. | 15 | 105.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6015-2RSR | |||
71.69 € | 1 | 5 jours | 85 | 130 | 22 | 53000 | 3200 | 43000 | 0.917 | 99.6 | 1.1 | 84821090 | 2.43 | - | 2RSR | 60.. | 17 | 113.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6017-2RSR | |||
85.28 € | 1 | 5 jours | 90 | 140 | 24 | 62000 | 3000 | 49500 | 1.21 | 106.6 | 1.5 | 84821090 | 2.65 | - | 2RSR | 60.. | 18 | 126.8 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6018-2RSR | |||
6.51 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 20700 | 7500 | 11300 | 0.193 | 40 | 1 | 84821090 | 0.68 | - | 2RSR | 62.. | 06 | 54.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6206-2RSR | |||
8.57 € | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 27500 | 6300 | 15300 | 0.283 | 47.2 | 1.1 | 84821090 | 0.92 | - | 2RSR | 62.. | 07 | 63.3 | KR | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6207-2RSR | |||
16.46 € | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 39000 | 4800 | 24200 | 0.461 | 62 | 1.1 | 84821090 | 1.42 | - | 2RSR | 62.. | 10 | 80 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6210-2RSR | |||
21.03 € | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 21 | 46000 | 4300 | 29000 | 0.61 | 68.7 | 1.5 | 84821090 | 1.72 | - | 2RSR | 62.. | 11 | 88.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6211-2RSR | |||
40.06 € | 1 | 5 jours | 60 | 110 | 22 | 57000 | 4000 | 36500 | 0.778 | 75.8 | 1.5 | 84821090 | 2.24 | - | 2RSR | 62.. | 12 | 97.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6212-2RSR | |||
57.97 € | 1 | 5 jours | 65 | 120 | 23 | 63000 | 3600 | 41500 | 0.964 | 82 | 1.5 | 84821090 | 2.55 | - | 2RSR | 62.. | 13 | 106.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6213-2RSR | |||
82.58 € | 1 | 5 jours | 80 | 140 | 26 | 77000 | 2700 | 55000 | 1.49 | 98.5 | 2 | 84821090 | 3.55 | - | 2RSR | 62.. | 16 | 124.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6216-2RSR | |||
128.08 € | 1 | 5 jours | 90 | 160 | 30 | 102000 | 2600 | 74000 | 2.29 | 112.3 | 2 | 84821090 | 4.2 | - | 2RSR | 62.. | 18 | 143.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6218-2RSR | |||
62.92 € | 1 | 5 jours | 55 | 100 | 25 | 44500 | 3900 | 29000 | 0.737 | 68.7 | 1.5 | 84821090 | 1.72 | - | 2RSR | 622.. | 11 | 88.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62211-2RSR | |||
4.00 € | 1 | 5 jours | 12 | 37 | 12 | 10300 | 13000 | 4200 | 0.06 | 19.5 | 1 | 84821090 | 0.28 | - | 2RSR | 63.. | 01 | 31.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6301-2RSR | |||
4.14 € | 1 | 5 jours | 15 | 42 | 13 | 12000 | 12000 | 5300 | 0.086 | 23.6 | 1 | 84821090 | 0.35 | - | 2RSR | 63.. | 02 | 35 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6302-2RSR | |||
4.66 € | 1 | 5 jours | 17 | 47 | 14 | 14400 | 11000 | 6500 | 0.112 | 26.2 | 1 | 84821090 | 0.425 | - | 2RSR | 63.. | 03 | 39.3 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6303-2RSR | |||
7.12 € | 1 | 5 jours | 25 | 62 | 17 | 23800 | 7500 | 11500 | 0.237 | 36.4 | 1.1 | 84821090 | 0.75 | - | 2RSR | 63.. | 05 | 52.5 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6305-2RSR | |||
9.62 € | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | 30500 | 6300 | 16200 | 0.35 | 44.6 | 1.1 | 84821090 | 1.02 | - | 2RSR | 63.. | 06 | 61.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6306-2RSR | |||
21.89 € | 1 | 5 jours | 45 | 100 | 25 | 56000 | 4500 | 31500 | 0.835 | 62 | 1.5 | 84821090 | 2.18 | - | 2RSR | 63.. | 09 | 85.6 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6309-2RSR | |||
114.28 € | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 115000 | 2800 | 69000 | 2.64 | 94.8 | 2.1 | 84821090 | 4.45 | - | 2RSR | 63.. | 14 | 130.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6314-2RSR | |||
139.20 € | 1 | 5 jours | 75 | 160 | 37 | 123000 | 7000 | 77000 | 3.18 | 101.8 | 2.1 | 84821090 | 4.65 | - | 2RSR | 63.. | 15 | 137.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6315-2RSR | |||
154.98 € | 1 | 5 jours | 95 | 170 | 32 | 116000 | 2400 | 82000 | 2.76 | 118.3 | 2.1 | 84821090 | 4.7 | - | 2RSR | 62.. | 19 | 150.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6219-2RSR | |||
- | 3.98 € | 1 | 5 jours | 8 | 22 | 7 | 3250 | 20000 | 1370 | 0.012 | 12.4 | 0.3 | 84821010 | 0.072 | - | 2RSR | 60.. | - | 19.1 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | - | ||
- | 2.83 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 6 | 2600 | 22000 | 1100 | 0.008 | 10.6 | 0.3 | 84821010 | 0.053 | - | 2RSR | 62.. | - | 16.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | - | ||
10.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 5 | 1720 | 21100 | 840 | 0.006 | 11.8 | 0.3 | 84821010 | 0.056 | - | 2RSR | 618.. | 00 | 17.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 61800-2RSR | |||
10.23 € | 1 | 5 jours | 12 | 21 | 5 | 1920 | 18000 | 1040 | 0.009 | 13.8 | 0.3 | 84821010 | 0.046 | - | 2RSR | 618.. | 01 | 19.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 61801-2RSR | |||
14.38 € | 1 | 5 jours | 25 | 37 | 7 | 4300 | 9500 | 2940 | 0.021 | 28.2 | 0.3 | 84821090 | 0.129 | - | 2RSR | 618.. | 05 | 34.2 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 61805-2RSR | |||
3.17 € | 1 | 5 jours | 15 | 35 | 11 | 8900 | 20000 | 3750 | 0.044 | 21.1 | 0.6 | 84821090 | 0.25 | - | 2HRS | 62.. | 02 | 29 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6202-C-2HRS | |||
3.54 € | 1 | 5 jours | 17 | 40 | 12 | 11000 | 17600 | 4750 | 0.064 | 22.8 | 0.6 | 84821090 | 0.32 | - | 2HRS | 62.. | 03 | 34.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6203-C-2HRS | |||
2.94 € | 1 | 5 jours | 12 | 32 | 10 | 8000 | 23400 | 3100 | 0.036 | 17.2 | 0.6 | 84821090 | 0.208 | - | 2HRS | 62.. | 01 | 27.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6201-C-2HRS | |||
10.02 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 14 | 6200 | 17000 | 2600 | 0.044 | 16.7 | 0.6 | 84821010 | 0.158 | - | 2RSR | 622.. | 00 | 25 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62200-A-2RSR | |||
11.29 € | 1 | 5 jours | 15 | 35 | 14 | 8200 | 14000 | 3750 | 0.056 | 21.1 | 0.6 | 84821090 | 0.22 | - | 2RSR | 622.. | 02 | 30.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62202-A-2RSR | |||
15.02 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 18 | 14900 | 9000 | 7900 | 0.154 | 33.5 | 1 | 84821090 | 0.415 | - | 2RSR | 622.. | 05 | 45.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62205-A-2RSR | |||
19.18 € | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 20 | 20700 | 7500 | 11300 | 0.25 | 40 | 1 | 84821090 | 0.68 | - | 2RSR | 622.. | 06 | 54.9 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62206-A-2RSR | |||
17.28 € | 1 | 5 jours | 20 | 52 | 21 | 16900 | 9500 | 7900 | 0.2 | 30.3 | 1.1 | 84821090 | 0.495 | - | 2RSR | 623.. | 04 | 44.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62304-A-2RSR | |||
3.86 € | 1 | 5 jours | 20 | 42 | 12 | 10600 | 15800 | 5000 | 0.065 | 25.2 | 0.6 | 84821090 | 0.305 | - | 2HRS | 60.. | 04 | 37.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6004-C-2HRS | |||
3.03 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 | 8 | 5000 | 30000 | 1970 | 0.018 | 13.4 | 0.3 | 84821010 | 0.133 | - | 2HRS | 60.. | 00 | 23.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6000-C-2HRS | |||
2.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 9 | 7000 | 27000 | 2600 | 0.03 | 15 | 0.6 | 84821010 | 0.17 | - | 2HRS | 62.. | 00 | 25 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6200-C-2HRS | |||
4.85 € | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 15900 | 12700 | 7800 | 0.125 | 31.4 | 1 | 84821090 | 0.485 | - | 2HRS | 62.. | 05 | 46.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6205-C-2HRS | |||
4.38 € | 1 | 5 jours | 9 | 26 | 8 | 5000 | 30000 | 1970 | 0.019 | 13.6 | 0.3 | 84821010 | 0.133 | - | 2HRS | 62.. | - | 21.4 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 629-C-2HRS | |||
46.55 € | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 23 | 37500 | 4800 | 23200 | 0.53 | 62 | 1.1 | 84821090 | 1.42 | - | 2RSR | 622.. | 10 | 80 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 62210-A-2RSR | |||
37.45 € | 1 | 5 jours | 50 | 65 | 7 | 7200 | 6700 | 6300 | 0.052 | 55.1 | 0.3 | 84821090 | 0.265 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 10 | 61.8 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61810-2RSR-Y | |||
11.37 € | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 31500 | 8000 | 17800 | 0.355 | 49.2 | 1.1 | 84821090 | 1.2 | - | 2HRS | 62.. | 08 | 70.7 | DE | CN | Sheet steel | Normal radial clearance | 6208-C-2HRS | |||
107.62 € | 1 | 5 jours | 90 | 115 | 13 | 20700 | 3600 | 20600 | 0.282 | 98.2 | 1 | 84821090 | 0.99 | Brass plate | 2RSR | 618.. | 18 | 109.2 | DE | CN | Brass | Normal radial clearance | 61818-2RSR-Y |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Norme de taille | Système métrique |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Deep-groove ball bearing | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Ring nut | No | Flange on outer ring | No |
Design / joint | Contact gasket on both sides, NBR | Norm | DIN 625 | Engineering material | Steel |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Customs tariff — item number
Fatigue limit load Pu(kN)
Désign de cages
Marking cover / seal
Model series
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Customs tariff — country of origin
Bearing clearance identifier
Matériau des cages
Bearing clearance designator
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles