Roulements à rotule sur billes / deux rangées / alésage conique / cage en plastique / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0384380200030
0384380380030
0385273320030
0385273400030
0389029400030
0389030080030
0389033000030
0389033260030
0389033930030
0389035120030
0389041360030
0389042840030
0389043650030
0389046670030
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Shoulder dimension d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Fatigue limit load Pu
(kN)
Désign de cages Model series Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Matériau des cages Clamping sleeve Internal diameter of sleeve d1
(mm)
Vitesse de base Product code

133.54 €

1 5 jours 7513031445005300178001.5893.31.51.08Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..15114.3ResinH315656,2002215-K-TVH-C3

175.98 €

1 5 jours 8014033495005000199001.9799.521.18Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..16120.8ResinH316706,0002216-K-TVH-C3

29.85 €

1 5 jours 408018194001000065000.41541.10.4Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0867.8ResinH2083511,6001208-K-TVH-C3

32.48 €

1 5 jours 45851922000900073000.44657.71.10.455Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0972.7ResinH2094011,1001209-K-TVH-C3

25.48 €

1 5 jours 357217160001200051000.31547.71.10.315Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..0759.6ResinH2073013,2001207-K-TVH-C3

54.88 €

1 5 jours 6011022305006700115000.892781.50.71Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..1295.8ResinH212558,5001212-K-TVH-C3

101.25 €

1 5 jours 8014026400005000170001.6210220.99Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..16122.1ResinH216706,8001216-K-TVH-C3

126.20 €

1 5 jours 8515028495004800208001.989107.521.18Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6612..17130.4ResinH217756,7001217-K-TVH-C3

380.55 €

1 5 jours 10018034700005600295003.833127.72.11.55Solid brass cage12..20155.2BrassH220906,1001220-K-M-C3

33.37 €

1 5 jours 307219217001100063000.379451.10.39Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6613..0659.4ResinH3062512,2001306-K-TVH-C3

27.49 €

1 5 jours 306220260001200069000.25438.510.43Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0654ResinH3062512,7002206-K-TVH-C3

43.28 €

1 5 jours 45852328500850090000.533591.10.55Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..0975.9ResinH309408,7002209-K-TVH-C3

59.18 €

1 5 jours 5510025390006700125000.72769.61.50.77Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..1190ResinH311507,5002211-K-TVH-C3

88.55 €

1 5 jours 6512031580005300192001.30582.41.51.19Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide P6622..13107.5ResinH313606,9002213-K-TVH-C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double Type de produit Self-aligning ball bearings
Customs tariff — weight per 1 Bore shape Tapered Customs tariff — weight unit kg
Customs tariff — item number 84821090 Marking cover / seal None Customs tariff — country of origin DE
Bearing clearance identifier C3

Assistance technique