Bague d'étanchéité PARKER KDS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDS10X
KDS12X
KDS14X
KDS16X
KDS18X
KDS22X
KDS26X
KDS27X
KDS33X
KDS42X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de broche d1 Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre de filetage impérial L2 L1 D3 D2 Numéro de tarif douanier Diamètre du filetage métrique

16.03 €

1 5 jours 10.30.002G 1/8 A1.12.51614.973079910M 10×1.0

16.82 €

1 5 jours 12.30.002-1.63181773079910M 12 × 1.5

16.58 €

1 5 jours 14.30.003G 1/4 A1.632018.973079910M 14 × 1.5

20.14 €

1 5 jours 170.003G 3/8 A2.132421.973079910M 16 × 1.5

22.29 €

1 5 jours 18.30.004--323.923.973079910M 18 × 1.5

24.68 €

1 5 jours 22.30.007G 1/2 A2.64.53026.973079910M 22 × 1.5

33.06 €

1 5 jours 26.30.007-2.63.53531.973079910M 26 × 1.5

29.29 €

1 5 jours 27.30.008G 3/4 A2.63.53832.940169300M 27 × 2.0

40.74 €

1 5 jours 33.60.009G 1 A2.63.54239.973079910M 33 × 2.0

62.97 €

1 5 jours 42.40.014G 1 1/4 A-3.549.949.973079910M 42 × 2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces Code de commande KDS
Matériau Acier/NBR Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique