Coude à goujon mâle Parker WE-R

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WE20SRCF
WE22LRCF
WE22LRCFX
WE28LRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T D5

117.54 €

1 5 jours 3616484000.3612016Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2726.5263716SG 3/4 A32

147.43 €

1 5 jours 3618441600.3242216Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2727.5263519LG 3/4 A32

136.92 €

1 5 jours 3618441600.1962216Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces2727.5263519LG 3/4 A32

143.12 €

1 5 jours 4123471600.4032818Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3630.5303824LG 1 A39

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WE-R Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique