PARKER SWVE-R imp. Raccord à vis pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SWVE06LLRCF
SWVE06LRCF
SWVE06SRCF
SWVE08LLRCF
SWVE08LRCF
SWVE12SRCF
SWVE15LRCF
SWVE18LRCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

41.09 €

1 5 jours 14521.52.5630.0376614101015.54.5LLG 1/8 A221214

33.32 €

1 5 jours 145212.51600.045661410.51017.54LG 1/8 A251414

-

1 5 jours 196.52731600.08869191513224SG 1/4 A301718

-

1 5 jours 145212.5630.0388614111016.56LLG 1/8 A231414

-

1 5 jours 196.52731600.08389191313206LG 1/4 A281718

52.91 €

1 5 jours 2483731000.18412924171824.58SG 3/8 A332422

65.63 €

1 5 jours 271137.54.51000.21715112719182612LG 1/2 A342726

73.88 €

1 5 jours 271344.54.51000.30618113020.521.52815LG 1/2 A373226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague Code de commande SWVE-R
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique