Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MAV06LRCF |
MAV08LRCF |
MAV08SRCF |
MAV10LRCF |
MAV10SRCF |
MAV12LRCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | L5 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.45 € | 1 | 5 jours | 6 | 14 | 37 | 500 | 0.049 | 4.5 | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 2.5 | L | G 1/4 | ||
12.60 € | 1 | 5 jours | 8 | 17 | 37 | 500 | 0.055 | 4.5 | 19 | 7.5 | 14.5 | 29 | 5.5 | L | G 1/4 | ||
22.63 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 46 | 630 | 0.114 | 5 | 27 | 11 | 20 | 38 | 3.5 | S | G 1/2 | ||
14.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 38 | 500 | 0.062 | 4.5 | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | L | G 1/4 | ||
23.57 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | 47 | 630 | 0.122 | 5 | 27 | 10.5 | 20 | 38 | 7.5 | S | G 1/2 | ||
15.46 € | 1 | 5 jours | 12 | 22 | 38 | 400 | 0.07 | 4.5 | 19 | 8.5 | 14.5 | 30 | 5.5 | L | G 1/4 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | Code de commande | MAV |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier |
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | PL |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
L5
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles