Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WH06LMCF |
WH10LMCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.15 € | 1 | 5 jours | - | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.065 | 6 | 8 | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | M 10×1.0 | 27 | 14 | 14 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 0.125 | - | 12 | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | M 14×1.5 | 30 | 19 | 19 |
Loading...
Bar PN | 250 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague |
---|---|---|---|---|---|
Code de commande | WH-M | Surface | Cr (VI) - libre | Modèle série | L |
Numéro de tarif douanier | 73079290 | Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
L5
L7
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles