Bouchon obturateur Parker VKA pour cônes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VKA06CF
VKA08CF
VKA10CF
VKA12CF
VKA14CF
VKA15CF
VKA16CF
VKA18CF
VKA20CF
VKA22CF
VKA25CF
VKA28CF
VKA30CF
VKA35CF
VKA38CF
VKA42CF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L1 Modèle série Numéro de tarif douanier Tarif douanier pays d'origine

2.69 €

1 5 jours 5000.006618.5L73079910PL

3.17 €

1 5 jours 5000.01818.5L73079910PL

3.38 €

1 5 jours 5000.0161020L73079910PL

4.08 €

1 5 jours 4000.0221220.5L73079980PL

10.65 €

1 5 jours 6300.031422.5S73079980DE

5.52 €

1 5 jours 4000.0321520.5L73079980PL

5.98 €

1 5 jours 6300.0411623.5S73079910PL

6.12 €

1 5 jours 4000.051822.5L73079910PL

9.12 €

1 5 jours 4200.082028.5S73079910PL

9.62 €

1 5 jours 2500.0822225L73079980PL

12.71 €

1 5 jours 4200.1212529S73079910PL

15.97 €

1 5 jours 2500.1342825.5L73079910PL

22.26 €

1 5 jours 4200.1823030.5S73079910PL

31.55 €

1 5 jours 2500.2443530L73079910PL

40.89 €

1 5 jours 4200.3153833S73079980PL

48.80 €

1 5 jours 2500.3464230L73079910PL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet, y compris le Joint d´étanchéité; Ecrou (rond, n pans) non inclus Code de commande VKA
Surface Cr (VI) - libre Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique