Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WH06LMKDSCF |
WH12LMKDSOMDCF |
WH15LMKDSOMDCF |
WH18LMKDSOMDCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 0.065 | 6 | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | M 10×1.0 | 27 | 14 | 14.9 | ||
55.60 € | 1 | 5 jours | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 0.167 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | M 16×1.5 | 33 | 22 | 21.9 | ||
63.68 € | 1 | 5 jours | 30 | 9 | 39.5 | 3 | 0.227 | 15 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | M 18×1.5 | 37 | 27 | 23.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 0.302 | 18 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | M 22×1.5 | 37 | 32 | 26.9 |
Loading...
Bar PN | 315 | Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WH-M-KDS |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Cr (VI) - libre | Modèle série | L | Numéro de tarif douanier | 73079290 |
Matériau | Acier | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
S2(mm)
D4
L5
L7
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
T
L6
S3
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles