Bouchon d'étanchéité PARKER VSTI M/R-ED pour trous filetés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSTI1/2EDCF
VSTI1/4EDCF
VSTI1/8EDCF
VSTI1EDCF
VSTI3/4EDCF
VSTI3/8EDCF
VSTI8X1EDCF
VSTI10X1EDCF
VSTI11/2EDCF
VSTI11/4EDCF
VSTI12X1.5EDCF
VSTI14X1.5EDCF
VSTI16X1.5EDCF
VSTI18X1.5EDCF
VSTI20X1.5EDCF
VSTI22X1.5EDCF
VSTI26X1.5EDCF
VSTI33X2EDCF
VSTI42X2EDCF
VSTI48X2EDCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 L2 L1 T1

9.08 €

1 5 jours 4000.04627101419.3G 1/2 A

5.66 €

1 5 jours 4000.0191961217.3G 1/4 A

5.06 €

1 5 jours 4000.007145812.3G 1/8 A

23.26 €

1 5 jours 4000.12640171622.8G 1 A

12.05 €

1 5 jours 4000.07732121621.3G 3/4 A

6.58 €

1 5 jours 4000.0272281217.3G 3/8 A

7.63 €

1 5 jours 6300.0051249.513M 08×1.0

6.35 €

1 5 jours 4000.008145812.3M 10×1.0

45.72 €

1 5 jours 3150.25955241622.8G 1 1/2 A

39.32 €

1 5 jours 3150.250221622.8G 1 1/4 A

8.60 €

1 5 jours 4000.0141761217.3M 12 × 1.5

8.98 €

1 5 jours 4000.021961217.3M 14 × 1.5

10.83 €

1 7 jours 4000.0252281217.3M 16 × 1.5

10.72 €

1 5 jours 4000.0332481217.3M 18 × 1.5

14.74 €

1 5 jours 4000.04326101419.3M 20 × 1.5

13.89 €

1 5 jours 4000.05127101419.3M 22 × 1.5

20.65 €

1 5 jours 4000.07832121621.3M 26 × 1.5

24.18 €

1 5 jours 4000.12640171622.8M 33 × 2.0

35.08 €

1 5 jours 3150.250221622.8M 42 × 2.0

47.65 €

1 5 jours 3150.26355241622.8M 48 × 2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet avec Joint d´étanchéité Code de commande VSTI M/R-ED
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73269098 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine PL

Assistance technique