Réducteur pivotant Parker GZR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GZR06L/06SCF
GZR08/06LCF
GZR12/08LCF
GZR12/10SCF
GZR15/10LCF
GZR15/12LCF
GZR16/12SCF
GZR18/10LCF
GZR18/12LCF
GZR18/15LCF
GZR20/16SCF
GZR22/12LCF
GZR22/15LCF
GZR22/18LCF
GZR25/20SCF
GZR28/15LCF
GZR28/22LCF
GZR30/20SCF
GZR30/25SCF
GZR35/28LCF
GZR38/30SCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 T2 L2 L1 D3 Modèle série D2 T1

67.92 €

1 5 jours 145000.034617M 12×1.532322.5L/S6M 14×1.5

49.38 €

1 5 jours 145000.037817M 12×1.532322.5L6M 14×1.5

57.37 €

1 5 jours 174000.0621222M 14×1.533334L8M 18×1.5

66.23 €

1 5 jours 226300.0881224M 18×1.538366S10M 20×1.5

67.12 €

1 5 jours 194000.1061527M 16×1.538386L10M 22×1.5

60.35 €

1 5 jours 224000.1121527M 18×1.538388L12M 22×1.5

75.92 €

1 5 jours 246300.1461630M 20×1.541.5398S12M 24×1.5

78.37 €

1 5 jours 194000.131832M 16×1.537.5366L10M 26×1.5

71.82 €

1 5 jours 224000.1331832M 18×1.537.5368L12M 26×1.5

64.08 €

1 5 jours 274000.1611832M 22×1.539.53810L15M 26×1.5

79.80 €

1 5 jours 304200.2412036M 24×1.547.54411S16M 30×2.0

91.60 €

1 5 jours 222500.1952236M 18×1.543.5428L12M 30×2.0

85.69 €

1 5 jours 272500.2222236M 22×1.543.54210L15M 30×2.0

77.28 €

1 5 jours 322500.232236M 26×1.5444213L18M 30×2.0

86.42 €

1 5 jours 364200.4062546M 30×2.051.54614S20M 36×2.0

105.91 €

1 5 jours 272500.2912841M 22×1.547.54610L15M 36×2.0

88.35 €

1 5 jours 362500.3232841M 30×2.0464617L22M 36×2.0

134.52 €

1 5 jours 364200.5033050M 30×2.0595214S20M 42×2.0

122.86 €

1 5 jours 464200.6073050M 36×2.060.55218S25M 42×2.0

129.28 €

1 5 jours 412500.4313550M 36×2.0514822L28M 45×2.0

171.35 €

1 5 jours 504200.7733860M 42×2.064.55223S30M 52×2.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées Code de commande GZR
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1 Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique