Bouchon d'étanchéité PARKER VSTI M-OR pour trous filetés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VSTI8X1ORCF
VSTI10X1ORCF
VSTI12X1.5ORCF
VSTI14X1.5ORCF
VSTI16X1.5ORCF
VSTI18X1.5ORCF
VSTI22X1.5ORCF
VSTI27X2ORCF
VSTI33X2ORCF
VSTI42X2ORCF
VSTI48X2ORCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 L2 L1 T1 Tarif douanier pays d'origine

7.80 €

1 5 jours 6300.0051249.513M 08×1.0PL

6.65 €

1 5 jours 6300.0081359.513.5M 10×1.0PL

8.77 €

1 5 jours 6300.0121761115M 12 × 1.5PL

9.55 €

1 5 jours 6300.021961116M 14 × 1.5PL

11.29 €

1 5 jours 6300.02521812.517.5M 16 × 1.5PL

11.14 €

1 5 jours 6300.0362381419M 18 × 1.5PL

14.25 €

1 5 jours 6300.05527101520M 22 × 1.5PL

18.68 €

1 5 jours 4000.092321218.523.5M 27 × 2.0PL

24.80 €

1 5 jours 4000.146381418.525M 33 × 2.0PL

35.69 €

1 5 jours 4000.23548221925.5M 42 × 2.0PL

57.17 €

1 5 jours 4000.341552421.528M 48 × 2.0DE

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Complet avec Joint d´étanchéité Code de commande VSTI M-OR
Surface Cr (VI) - libre Numéro de tarif douanier 73269098 Matériau Acier
Poids de tarif douanier par 1

Assistance technique