Point de test PARKER VKA3 avec raccord fileté M 16 x 2 pour cônes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VKA3/06LCF
VKA3/06SCF
VKA3/08LCF
VKA3/08SCF
VKA3/10LCF
VKA3/10SCF
VKA3/12LCF
VKA3/12SCF
VKA3/14SCF
VKA3/15LCF
VKA3/16SCF
VKA3/18LCF
VKA3/20SCF
VKA3/28LCF
VKA3/30SCF
VKA3/38SCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 S1 Forme L1 Modèle série T1 Numéro de tarif douanier

57.00 €

1 5 jours 173150.084614A55LM 12 × 1.590269000

58.31 €

1 5 jours 176300.085617A50SM 14 × 1.590269000

56.57 €

1 5 jours 173150.091817A51LM 14 × 1.584812010

57.32 €

1 5 jours 176300.092819A52SM 16 × 1.590269000

57.32 €

1 5 jours 173150.0931019A53LM 16 × 1.590269000

67.17 €

1 5 jours 176300.1031022A53SM 18 × 1.590269000

57.92 €

1 5 jours 173150.1041222A53LM 18 × 1.584812010

65.02 €

1 5 jours 196300.1221224A54SM 20 × 1.590269000

121.57 €

1 5 jours 176300.1451427B59SM 22 × 1.590269000

61.66 €

1 5 jours 173150.1291527B59LM 22 × 1.590269000

83.69 €

1 5 jours 174000.1611630B58SM 24 × 1.590269000

70.46 €

1 5 jours 173150.1691832B59LM 26 × 1.590269000

103.68 €

1 5 jours 174000.2412036B65SM 30 × 2.073079910

135.72 €

1 5 jours 171600.282841B64LM 36 × 2.090269000

160.09 €

1 5 jours 174000.453050B74SM 42 × 2.090269000

172.69 €

1 5 jours 173150.6763860B81SM 52 × 2.073079910

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Comprend toutes les pièces détachées Code de commande VKA3
Surface Cr (VI) - libre Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine PL

Assistance technique