Anneau d'arrêt progressif Parker PSR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PSR06LX
PSR08LX
PSR10LX
PSR12LX
PSR14SX
PSR15LX
PSR16SX
PSR18LX
PSR20SX
PSR22LX
PSR25SX
PSR28LX
PSR30SX
PSR38SX
PSR42LX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L2 Modèle série Numéro de tarif douanier

1.05 €

1 5 jours 5000.00269.5L73079980

1.06 €

1 5 jours 5000.00389.5L73079980

1.29 €

1 5 jours 5000.0041010L73079980

1.34 €

1 5 jours 4000.0041210L73079910

2.71 €

1 5 jours 6300.0051410S73079910

1.63 €

1 5 jours 4000.0061510L73269098

2.63 €

1 5 jours 6300.0061610S73079980

2.35 €

1 5 jours 4000.0071810L73079980

3.23 €

1 5 jours 4200.0122013S73079910

2.78 €

1 5 jours 2500.0082210.5L73079980

4.12 €

1 5 jours 4200.0152513S73079980

3.34 €

1 5 jours 2500.012810.5L73079980

5.20 €

1 5 jours 4200.023013S73079980

7.17 €

1 5 jours 4200.0263813S73182200

7.68 €

1 5 jours 2500.0244213L73182200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Type de livraison Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces Code de commande PSR
Surface Cr (VI) - libre Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique