Roulements à rouleaux cylindriques à une rangée FAG série NU…

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
0167370240000
0167370320000
0167370400000
0167370670000
0167371130000
0167371800000
0167372370030
0167372450000
0167372530030
0167373000000
0167373000030
0167373180000
0167373420000
0167373850000
0167375800000
0167377500000
0167378300030
0167382500000
0167382920030
0167384620000
0167385430000
0167385940000
0167389340000
0167390600030
0167391670000
0167391670030
0167391910000
0167392210030
0167393020000
0167394260000
0167394260030
0167395310000
0167396800000
0167398500000
0167400250000
0190046560000
0190046720000
0192347240000
0192449080000
0192458740000
0192507460000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight r (min.)
(mm)
Customs tariff — item number Fatigue limit load Pu
(kN)
Cage designation Bore code Shoulder dimension D1
(mm)
Bearing clearance identifier Matériau des cages Outer ring internal diameter E
(mm)
Axial movement range s
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Envelope circle diameter F
(mm)
Ref. speed rpm Product code

67.18 €

1 5 jours 3562141970029000260000.181848250009.7Solid brass cage, guided by rollers0752.4CNBrass552.60.6429,700NU1007-XL-M1

80.11 €

1 5 jours 4068151900033500305000.2181848250003.35Solid brass cage, guided by rollers0858.2CNBrass6120.6478,900NU1008-XL-M1

85.75 €

1 5 jours 4575161600040000375000.281184.821.0904.75Solid brass cage, guided by rollers0964.5CNBrass67.52.50.652.58,100NU1009-XL-M1

96.65 €

1 5 jours 5080161500042500415000.3051848250007.4Solid brass cage, guided by rollers1069.5CNBrass72.52.10.657.57,400NU1010-XL-M1

99.05 €

1 5 jours 5590181300061000600000.4451.1848250007.1Solid brass cage, guided by rollers1179.2CNBrass822.11646,900NU1011-XL-M1

174.18 €

1 5 jours 8012522950091000990000.961.18482500013.6Solid brass cage, guided by rollers16109.8CNBrass113.52.7191.55,000NU1016-XL-M1
-

305.29 €

1 5 jours 1101702870001660001900002.25828482500024.2Solid brass cage, guided by rollers22149.7C3Brass1553.21.11253,850-

333.52 €

1 5 jours 1201802863001740002070002.4528482500026Solid brass cage, guided by rollers24159.7CNBrass1653.21.11353,550NU1024-XL-M1
-

402.91 €

1 5 jours 1302003356002120002500003.7128482500031Solid brass cage, guided by rollers26175.9C3Brass1823.91.11483,500-

583.78 €

1 5 jours 1502253550002480003100004.722.18482500037Solid brass cage, guided by rollers30199CNBrass205.54.21.5169.53,100NU1030-XL-M1
-

583.78 €

1 5 jours 1502253550002480003100004.722.18482500027Solid brass cage, guided by rollers30199C3Brass205.54.21.5169.53,100-

664.18 €

1 5 jours 1602403848002900003550005.82.18482500042.5Solid brass cage, guided by rollers32212.9CNBrass2204.31.51803,000NU1032-XL-M1

967.55 €

1 5 jours 18028046450042500052000010.52.18482500061Solid brass cage, guided by rollers36245.9CNBrass25552.12052,550NU1036-XL-M1

1,295.80 €

1 5 jours 20031051380047000060000014.6682.18482500068Solid brass cage, guided by rollers40271.5CNBrass2818.32.12292,310NU1040-XL-M1

24.88 €

1 5 jours 2552151720034500275000.1321848250003.3Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided0543.8CNResin46.51.20.631.511,600NU205-E-XL-TVP2

45.94 €

1 5 jours 509020970075000690000.4971.1848250008.8Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided1078.3CNResin81.51.31.159.56,600NU210-E-XL-TVP2
-

75.78 €

1 5 jours 601102263001110001020000.791.58482500013.9Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided1296.1C3Resin1001.61.5725,400-

205.28 €

1 5 jours 1001803438002950003050003.422.18482500038.5Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided20156.9CNResin1631.52.11193,500NU220-E-XL-TVP2
-

70.15 €

1 5 jours 551002570001170001180000.7441.58482500020.7Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided1186.6C3Resin901.31.1664,750-

139.26 €

1 5 jours 801403348002210002440001.9828482500042Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided16122.9CNResin127.31.3295.33,450NU2216-E-XL-TVP2

227.77 €

1 5 jours 951704338003400003700003.812.18482500060Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided19148.6CNResin154.52.22.1112.53,100NU2219-E-XL-TVP2

273.71 €

1 5 jours 1001804638003950004450004.692.18482500072Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided20156.9CNResin1632.52.11192,900NU2220-E-XL-TVP2

816.35 €

1 5 jours 1402504248004600005100009.0238482500059Solid brass cage, guided by rollers28216.7CNBrass225231692,600NU228-E-XL-M1
-

903.43 €

1 5 jours 15027045450052000059000011.9438482500068Solid brass cage, guided by rollers30233.2C3Brass242431822,390-

160.77 €

1 5 jours 601304650002650002600002.742.18482500047Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided12109.6CNResin1153.52.1774,300NU2312-E-XL-TVP2
-

160.77 €

1 5 jours 601304650002650002600002.742.18482500047Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided12109.6C3Resin1153.52.1774,300-

192.35 €

1 5 jours 651404848002950002850003.262.18482500050Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided13118.6CNResin124.542.182.54,050NU2313-E-XL-TVP2
-

221.55 €

1 5 jours 701505145003250003250003.962.18482500056Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided14126.8C3Resin1334.72.1893,850-

356.97 €

1 5 jours 851806036004350004450006.638482500075Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided17152.7CNResin1604.731083,350NU2317-E-XL-TVP2

954.15 €

1 5 jours 16029048430059000067000014.338482500076Solid brass cage, guided by rollers32249.6CNBrass2594.131952,190NU232-E-XL-M1
-

954.15 €

1 5 jours 16029048430059000067000014.338482500076Solid brass cage, guided by rollers32249.6C3Brass2594.131952,190-

1,331.22 €

1 5 jours 18032052360073000083000018.3248482500093Solid brass cage, guided by rollers36278.6CNBrass2894.742171,880NU236-E-XL-M1

27.46 €

1 5 jours 2052151720037500270000.1471.1848250003.1Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided0442.4CNResin45.510.627.511,900NU304-E-XL-TVP2

67.57 €

1 5 jours 45100256700115000980000.881.58482500013.3Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided0984.1CNResin88.511.558.56,500NU309-E-XL-TVP2

110.06 €

1 5 jours 651403348002140001910002.22.18482500026Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided13118.6CNResin124.51.52.182.54,900NU313-E-XL-TVP2

165.57 €

1 5 jours 75115201000078000850000.711.18482500011.1Solid brass cage, guided by rollers15101.7CNBrass1052.51855,200NU1015-XL-M1

203.37 €

1 5 jours 901402485001110001240001.321.58482500016.8Solid brass cage, guided by rollers18122.9CNBrass12731.11034,550NU1018-XL-M1

66.12 €

1 5 jours 3055132240022900193000.1291848250002.41Solid brass cage, guided by rollers0646.1CNBrass48.52.40.636.511,000NU1006-XL-M1

445.98 €

1 5 jours 901906434005100005300007.938482500086Window-type cage made of polyamide P66, roller-guided18161.6CNResin169.553113.53,050NU2318-E-XL-TVP2

1,141.72 €

1 5 jours 17031052360070000078000017.5448482500088Solid brass cage, guided by rollers34268.5CNBrass2794.342072,010NU234-E-XL-M1

700.54 €

1 5 jours 802004856003950003650008.238482500057Solid brass cage, guided by rollers16159.7CNBrass1704.63110-NU416-XL-M1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de course circulaire Un rail Type de produit Cylindrical roller bearing Customs tariff — weight per 1
Bore shape Cylindrical Customs tariff — weight unit kg Model series NU..
Customs tariff — country of origin DE Ring nut No Marking cover / seal None

Assistance technique