PARKER WH-R-KDS coude haute pression raccord tournant à vis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WH06LRKDSCF
WH06SRKDSCF
WH06ZLRKDSCF
WH08LRKDSCF
WH08SRKDSCF
WH08ZLRKDSCF
WH10LRKDSCF
WH12LRKDSCF
WH12SRKDSCF
WH12ZLRKDSCF
WH12ZSRKDSCF
WH15LRKDSCF
WH15ZLRKDSCF
WH16SRKDSCF
WH18LRKDSCF
WH18ZLRKDSCF
WH20SRKDSCF
WH20ZSRKDSCF
WH22ZLRKDSCF
WH25ZSRKDSCF
WH28ZLRKDSCF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Bar PN Poids du tarif douanier
(kg)
Diamètre extérieur D1 L4 Type de livraison S1 L2 L3 L1 D3 Modèle série T L6 S3 D5

42.48 €

1 5 jours 174.5242.53150.06568Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague171210.5194LG 1/8 A271414.9

45.86 €

1 5 jours 1963034000.121612Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2216.51423.54SG 1/4 A311718.9

46.46 €

1 5 jours 174.5242.53150.06368Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague171210.5194LG 1/8 A271414.9

-

1 5 jours 1963033150.114812Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2214.51421.56LG 1/4 A291718.9

41.25 €

1 5 jours 1963034000.13812Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2216.51423.55SG 1/4 A311918.9

-

1 5 jours 1963033150.118812Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague2214.51421.56LG 1/4 A291718.9

46.72 €

1 5 jours 1963033150.1231012Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2215.51422.58LG 1/4 A301918.9

59.46 €

1 5 jours 247.53633150.1941212Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague271816.52510LG 3/8 A332221.9

61.43 €

1 5 jours 247.53634000.2111212Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague2718.516.5268SG 3/8 A352421.9

64.80 €

1 5 jours 247.53633150.1941212Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague271816.52510LG 3/8 A332221.9

69.57 €

1 5 jours 247.53634000.2151212Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague2718.516.5268SG 3/8 A352421.9

74.45 €

1 5 jours 3011454.53150.3281514Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague3221.521.528.512LG 1/2 A372726.9

82.05 €

1 5 jours 3011454.53150.3291514Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague3221.521.528.512LG 1/2 A372726.9

-

1 5 jours 3011454.53150.3891614Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague322221.530.512SG 1/2 A403026.9

96.31 €

1 5 jours 3011454.53150.3541814Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague322121.528.515LG 1/2 A373226.9

-

1 5 jours 3011454.53150.3891814Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague322121.528.515LG 1/2 A373226.9

151.45 €

1 5 jours 3617533.53150.6662016Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague4126.5243716SG 3/4 A483632.9

-

1 5 jours 3617533.53150.6682016Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague4126.5243716SG 3/4 A483632.9

163.42 €

1 5 jours 3617533.51600.6272216Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague4127.5243519LG 3/4 A443632.9

249.05 €

1 5 jours 4621663.52501.2172518Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague5031.530.543.520SG 1 A564639.9

-

1 5 jours 4621663.51601.0652818Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague503230.539.524LG 1 A494139.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de poids du tarif douanier kg Code de commande WH-R-KDS Surface Cr (VI) - libre
Numéro de tarif douanier 73079290 Matériau Acier Poids de tarif douanier par 1
Tarif douanier pays d'origine DE

Assistance technique