Joint NILOS LST-L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

40X68-L

Référence pièce
40X68-L
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
2 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Conception LST-L Tarif douanier — poids(kg) 0.045 Tarif douanier — unité de poids kg
Diamètre extérieur D(mm) 68 Type Joint NILOS Épaisseur s(mm) 4
Tarif douanier — poids par 1 Diamètre intérieur d(mm) 40 Matériau Feuillard d'acier spécial zingué
Numéro de tarif douanier 73269098 Tarif douanier - pays d’origine DE Plage de température de/à(°C) -20 à +200

Vous vous trouvez sur la page de Joint NILOS LST-L, le numéro d'article est le suivant: 40X68-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 40X68-L.

Assistance technique