Guides à rouleaux / acier

Guides à rouleaux / acier
  • Remise sur volume
Les systèmes de rails à rouleaux Rexroth ont été spécialement développés pour offrir à nos clients des avantages qui se traduisent par une meilleure performance des machines. La conception RSHP optimisée de transporter en douceur des charges extrêmement lourdes avec une précision et une rigidité optimales, ce qui est essentiel pour les environnements de machines-outils et d'automatisation industrielle les plus exigeants. La construction robuste de ces rails à rouleaux offre des options d’étanchéité et de lubrification plus perfectionnées pour vous permettre de fonctionner à des niveaux élevés, jour après jour.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Guides à rouleaux RSHP en acier


Caractéristiques excellentes
▶ Les guides à rouleaux RSHP, qui sont adaptés pour tous les cas d'application typiques ainsi que pour les conditions de montage, 
    d'environnement et de service spéciales, ne nécessitent pas d'exécutions spéciales.
▶ Résistance élevée aux couples de rotation
▶ Capacités de charge élevées égales dans les quatre directions principales de la charge
▶ Rigidité très élevée quelle que soit la direction dans laquelle la charge est appliquée grâce à une fixation par les deux alésages complémentaires 
    disposés sur l'axe médian du guide à rouleaux
▶ Interchangeabilité illimitée
▶ Nombreuses possibilités de combinaisons de toutes les exécutions de rails de guidage à rouleaux avec toutes les variantes de guides à rouleaux
▶ Accessoires vissables simplement sur la face avant du guide à rouleaux


Systématique des numéros d'articles

221303596731_FR
 

Modèles de guides à rouleaux haute précision
 

221303596731_FR

FNS - à bride, normal, hauteur standard

221303596731_FR

FLS - à bride, long, hauteur standard

221303596731_FR

SNS - étroit, normal, hauteur standard

221303596731_FR

SLS - étroit, long, hauteur standard

221303596731_FR

SNH - étroit, normal, haut

221303596731_FR

SLH - étroit, long, haut

FNS - à bride, normal, hauteur standard R1851 ... 2.

221303596731_FR

Caractéristiques et Commande

Valeurs dynamiques
Vitesse: vmax = 4 m/s
Accélération : amax = 150 m/s2

Combinaison de précharge et de classe de précision recommandée
▶ Pour précharge C2 : H et P (de préférence)
▶ Pour précharge C3 : P et SP



Numéros d'articles

TailleGuide à rouleaux
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleurs
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1851 22 32192X
 3 2192X
35R1851 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1851 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1851 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1851 62 32192X
 3 2192X

1) Avec joint DS intégré
 

Classes de précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
C1, C4, C5 sur demande
Racleurs
DS = Racleur à deux lèvres
SS = Racleur standard
LS = Racleur à faible frottement
AS = Joint longitudinal
 

Exemple de commande
Options :
▶ Guide à rouleaux FNS
▶ Taille 35
▶ Classe de précharge C2
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur à deux lèvres 2x
Numéro d'article : R1851 323 2X

dessin coté et Spécifications

221303596731_FR

221303596731_FR

a) Pour joint torique
    Taille 25 : Ø 5 · 1,5 (mm)
    Tailles 35 à 65 : Ø 7 · 1,5 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir le chapitre "Lubrification").
b) Position recommandée pour les trous pour goupilles
    (cotes E4, voir chapitre "Instructions de montage", section "Goupillage").
    À cet emplacement, les guides peuvent être dotés d'avant-trous dès leur fabrication.
    Ceux-ci peuvent être ouverts par perçage.
c) Graisseur, taraudage M6 – profondeur 8 :
    Raccordement possible sur toutes les faces (pour la taille 25 sur la face avant et en haut).
    Dimensions différentes pour les autres pièces de raccordement.
d) Cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement pour les rails de guidage 
    à rouleaux de la classe de précision H.
e) À cet emplacement, les guides peuvent être dotés de bouchons obturateurs dès leur fabrication.
    Les retirer avant le montage.
f) Guides à rouleaux tailles 55 et 65 sans revêtement et joint AS
 


Dimensions (mm)

TailleAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,597,0063,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0118,0079,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6147,00101,510080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3170,65123,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5207,30146,01421108214035,093106,09,302655,00
TailleHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4014,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 prof30,07,5-
35484131,1030,804315,5517,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 prof40,08,0-
45605139,1038,805317,4520,351513,58,022,410,4M1214M4-9,0 prof52,510,0-
55705847,8547,556021,7524,901813,79,028,712,4M1416M5-8,0 prof60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8530,0033,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 prof75,015,015,6+/-0,57)

1) Cote A4 = largeur du joint longitudinal supplémentaire
2) Cote H2 avec bande de recouvrement
3) Cote H2 sans bande de recouvrement
4) Cote H3 = hauteur totale du guide à rouleaux avec le joint longitudinal supplémentaire
5) Taraudage pour pièces de raccordement
6) Cote T = pas du rail de guidage à rouleaux
7) Cote pour guides à rouleaux taille 55 et 65 sans revêtement et joint AS

 

Caractéristiques techniques

TaillePoids (kg)Capacités de charge1)  (N)Charges par moments de torsion1) (Nm)Charges par moments longitudinales1)  (Nm)
  

221303596731_FR

221303596731_FR

221303596731_FR

 mCC0MtMt0MLML0
250,732690059500348770260580
352,1561000119400121023707601480
454,051066002094002640518016503240
555,441404002847004120835026105290
6510,72237200456300843016210526010120

1) La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,23 les valeurs C, Mt et ML du tableau.

FLS - à bride, long, hauteur standard R1853 ... 2.

221303596731_FR

Caractéristiques et Commande

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Numéros d'articles

TailleGuide à rouleaux
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleurs
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1853 22 32192X
 3 2192X
35R1853 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1853 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1853 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1853 62 32192X
 3 2192X

1) Avec joint DS intégré
 

Classes de précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
C1, C4, C5 sur demande
Racleurs
DS = Racleur à deux lèvres
SS = Racleur standard
LS = Racleur à faible frottement
AS = Joint longitudinal
 

Exemple de commande
Options :
▶ Guide à rouleaux FLS
▶ Taille 35
▶ Classe de précharge C2
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur à deux lèvres 2x
Numéro d'article : R1853 323 2X

dessin coté et Spécifications

221303596731_FR

221303596731_FR

a) Pour joint torique
    Taille 25 : Ø 5 · 1,5 (mm)
    Tailles 35 à 65 : Ø 7 · 1,5 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir le chapitre "Lubrification").
b) Position recommandée pour les trous pour goupilles
    (cotes E4, voir chapitre "Instructions de montage", section "Goupillage").
    À cet emplacement, les guides peuvent être dotés d'avant-trous dès leur fabrication.
    Ceux-ci peuvent être ouverts par perçage.
c) Graisseur, taraudage M6 – profondeur 8 :
    Raccordement possible sur toutes les faces (pour la taille 25 sur la face avant et en haut).
    Dimensions différentes pour les autres pièces de raccordement.
d) Cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement pour les rails de guidage 
    à rouleaux de la classe de précision H.
e) À cet emplacement, les guides peuvent être dotés de bouchons obturateurs dès leur fabrication.
    Les retirer avant le montage.
f) Guides à rouleaux tailles 55 et 65 sans revêtement et joint AS
 


Dimensions (mm)

TailleAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,5115,0081,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0142,00103,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6179,50134,010080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3209,65162,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5255,30194,01421108214035,093,00106,09,3026,0055,00
TailleHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4023,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 prof30,07,5-
35484131,1030,804327,5529,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 prof40,08,0-
45605139,1038,805333,7036,601513,58,022,410,4M1214M4-9,0 prof52,510,0-
55705847,8547,556041,2544,401813,79,028,712,4M1416M5-8,0 prof60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8554,0057,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 prof75,015,015,6+/-0,57)

1) Cote A4 = largeur du joint longitudinal supplémentaire
2) Cote H2 avec bande de recouvrement
3) Cote H2 sans bande de recouvrement
4) Cote H3 = hauteur totale du guide à rouleaux avec le joint longitudinal supplémentaire
5) Taraudage pour pièces de raccordement
6) Cote T = pas du rail de guidage à rouleaux
7) Cote pour guides à rouleaux taille 55 et 65 sans revêtement et joint AS

 

Caractéristiques techniques

TaillePoids (kg)Capacités de charge1)  (N)Charges par moments de torsion1) (Nm)Charges par moments longitudinales1)  (Nm)
  

221303596731_FR

221303596731_FR

221303596731_FR

 mCC0MtMt0MLML0
250,933330076400432990420970
352,70749001554001490308012202530
455,151323002764003270683026905630
557,1517400037490051001099044209520
6514,182959006063001051021540887018180

1) La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,23 les valeurs C, Mt et ML du tableau.

SNH - étroit, normal, haut R1821 ... 2.

221303596731_FR

Caractéristiques et Commande

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Numéros d'articles

TailleGuide à rouleaux
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleurs
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1821 22 32192X
 3 2192X
35R1821 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1821 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1821 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Avec joint DS intégré
 

Classes de précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
C1, C4, C5 sur demande
Racleurs
DS = Racleur à deux lèvres
SS = Racleur standard
LS = Racleur à faible frottement
AS = Joint longitudinal
 

Exemple de commande
Options :
▶ Guide à rouleaux SNH
▶ Taille 35
▶ Classe de précharge C2
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur à deux lèvres 2x
Numéro d'article : R1821 323 2X

dessin coté et Spécifications

221303596731_FR

221303596731_FR

 a) Pour joint torique
    Taille 25 : Ø 5 · 1,5 (mm)
    Tailles 35 à 65 : Ø 7 · 1,5 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir le chapitre "Lubrification").
b) Position recommandée pour les trous pour goupilles
    (cotes E4, voir chapitre "Instructions de montage", section "Goupillage").
c) Graisseur, taraudage M6 – profondeur 8 :
    Raccordement possible sur toutes les faces (pour la taille 25 sur la face avant et en haut).
    Dimensions différentes pour les autres pièces de raccordement.
d) Pour les rails de guidage à rouleaux de la classe de précision H,
    cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement.
 


Dimensions (mm)

TailleAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,597,0063,5353533,440,212,3025,40
3570353418,047,0118,0079,6505050,360,520,1036,10
4586434520,555,6147,00101,5606062,972,026,7046,50
55100505323,563,3170,65123,1757574,281,628,8550,75
TailleHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4019,05814,3M67M3-6,5 prof30,07,5
35554831,1030,805021,5523,401314,019,4M89M3-6,0 prof40,08,0
45706139,1038,806327,4530,351818,022,4M1014M4-9,0 prof52,510,0
55806847,8547,557031,7534,901919,028,7M1216M5-8,0 prof60,012,0

1) Cote A4 = largeur du joint longitudinal supplémentaire
2) Cote H2 avec bande de recouvrement
3) Cote H2 sans bande de recouvrement
4) Cote H3 = hauteur totale du guide à rouleaux avec le joint longitudinal supplémentaire
5) Taraudage pour pièces de raccordement
6) Cote T = pas du rail de guidage à rouleaux
7) Cote pour guides à rouleaux taille 55 et 65 sans revêtement et joint AS

 

Caractéristiques techniques

TaillePoids (kg)Capacités de charge1)  (N)Charges par moments de torsion1) (Nm)Charges par moments longitudinales1)  (Nm)
  

221303596731_FR

221303596731_FR

221303596731_FR

 mCC0MtMt0MLML0
250,632690059500348770260580
351,8561000119400121023707601480
453,351066002094002640518016503240
555,041404002847004120835026105290

1) La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,23 les valeurs C, Mt et ML du tableau.

SLH - étroit, long, haut R1824 ... 2.

221303596731_FR

Caractéristiques et Commande

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Numéros d'articles

TailleGuide à rouleaux
avec taille
Classe de préchargeClasse de précisionRacleurs
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1824 22 32192X
 3 2192X
35R1824 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1824 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1824 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Avec joint DS intégré
 

Classes de précharge
C2 = précharge moyenne
C3 = précharge élevée
C1, C4, C5 sur demande
Racleurs
DS = Racleur à deux lèvres
SS = Racleur standard
LS = Racleur à faible frottement
AS = Joint longitudinal
 

Exemple de commande
Options :
▶ Guide à rouleaux SLH
▶ Taille 35
▶ Classe de précharge C2
▶ Classe de précision H
▶ Avec racleur à deux lèvres 2x
Numéro d'article : R1824 323 2X

dessin coté et Spécifications

221303596731_FR

221303596731_FR

 a) Pour joint torique
    Taille 25 : Ø 5 · 1,5 (mm)
    Tailles 35 à 65 : Ø 7 · 1,5 (mm)
    En cas de besoin, ouvrir le trou de lubrification (voir le chapitre "Lubrification").
b) Position recommandée pour les trous pour goupilles
    (cotes E4, voir chapitre "Instructions de montage", section "Goupillage").
c) Graisseur, taraudage M6 – profondeur 8 :
    Raccordement possible sur toutes les faces (pour la taille 25 sur la face avant et en haut).
    Dimensions différentes pour les autres pièces de raccordement.
d) Pour les rails de guidage à rouleaux de la classe de précision H,
    cette surface peut être réalisée sans rainure de dégagement.
 


Dimensions (mm)

TailleAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,5115,0081,5355033,440,212,3025,40
3570353418,047,0142,00103,6507250,360,520,1036,10
4586434520,555,6179,50134,0608062,972,026,7046,50
55100505323,563,3209,65162,1759574,281,628,8550,75
TailleHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4020,5589,514,3M67M3-6,5 prof30,07,5
35554831,1030,805022,5524,401314,019,4M89M3-6,0 prof40,08,0
45706139,1038,806333,7036,601818,022,4M1014M4-9,0 prof52,510,0
55806847,8547,557041,2544,401919,028,7M1216M5-8,0 prof60,012,0

1) Cote A4 = largeur du joint longitudinal supplémentaire
2) Cote H2 avec bande de recouvrement
3) Cote H2 sans bande de recouvrement
4) Cote H3 = hauteur totale du guide à rouleaux avec le joint longitudinal supplémentaire
5) Taraudage pour pièces de raccordement
6) Cote T = pas du rail de guidage à rouleaux
7) Cote pour guides à rouleaux taille 55 et 65 sans revêtement et joint AS

 

Caractéristiques techniques

TaillePoids (kg)Capacités de charge1)  (N)Charges par moments de torsion1) (Nm)Charges par moments longitudinales1)  (Nm)
  

221303596731_FR

221303596731_FR

221303596731_FR

 mCC0MtMt0MLML0
250,803330076400432990420970
352,35749001554001490308012202530
454,451323002764003270683026905630
556,5517400037490051001099044209520

1) La détermination des capacités de charge et charges par moments dynamiques est basée sur 100 000 m de course selon DIN ISO 14728-1.
    Cependant, la détermination est souvent basée sur seulement 50000 m de course. Pour établir une comparaison : Il faut multiplier par 1,23 les valeurs C, Mt et ML du tableau.

Référence pièce
R18213222X
R18214222X
R18243222X
R18244222X
R18245222X
R18512222X
R18513222X
R18514222X
R18515222X
R18516222X
R18532222X
R18533222X
R18534222X
R18535222X
R18536222X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de bloc Largeur du rail
(mm)
Hauteur de montage H
(mm)
Numéro de pièce nominal Charge nominale de base : Charge dynamique
(N)
Charge nominale de base : Charge statique
(N)
Moment statique admissible MA
(N▪m)
Moment statique admissible MB
(N▪m)
Moment statique admissible MC
(N▪m)
Largeur totale
(mm)
Longueur de bloc
(mm)

283.30 €

1 Disponible 70 jours [Standard] SNH - étroit, normal, taille haute3455356100011940014801480237070118

356.95 €

1 Disponible 70 jours [Standard] SNH - étroit, normal, taille haute45704510660020940032403240518086147

325.93 €

1 Disponible 70 jours [Long] SLH - étroit, long, haut3455356100011940014801480237070142

410.68 €

1 Disponible 70 jours [Long] SLH - étroit, long, haut45704510660020940032403240518086179,5

559.10 €

1 Disponible 70 jours [Long] SLH - étroit, long, haut538055140400284700529052908350100209,65

295.20 €

1 Disponible 70 jours [Large] FNS - bride, normal, hauteur standard23362526900595005805807707097

298.18 €

1 Disponible 70 jours [Large] FNS - bride, normal, hauteur standard34483561000119400148014802370100118

375.72 €

1 Disponible 70 jours [Large] FNS - bride, normal, hauteur standard456045106600209400324032405180120147

511.57 €

1 Disponible 70 jours [Large] FNS - bride, normal, hauteur standard537055140400284700529052908350140170,65

917.83 €

1 Disponible 70 jours [Large] FNS - bride, normal, hauteur standard639065237200456300101201012016210170207,3

339.50 €

1 Disponible 70 jours [Large long] FLS- bride, longue, hauteur standard233625333007640097097099070115

342.92 €

1 Disponible 70 jours [Large long] FLS- bride, longue, hauteur standard34483574900155400253025303080100142

432.05 €

1 Disponible 70 jours [Large long] FLS- bride, longue, hauteur standard456045132300276400563056306830120179,5

588.27 €

1 Disponible 70 jours [Large long] FLS- bride, longue, hauteur standard5370551740003749009520952010990140209,65

1,055.50 €

1 Disponible 70 jours [Large long] FLS- bride, longue, hauteur standard639065295900606300181801818021540170255,3

Loading...

  1. 1

Télécharger (PDF)

  • BOSCH REXROTHLien vers le site web

Informations de base

Ensemble/élément unique Bloc uniquement Type de rail Rail standard Nombre de blocs 1
Matériaux Acier au carbone Précharge Précharge moyenne Précision Degré de précision (élevé)
Élément de roulement Rouleau

Assistance technique