Araignée ROTEX®

Araignée ROTEX®

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Les différents degrés de dureté de l’araignée T-PUR permettent d'ajuster le niveau d'amortissement et de rigidité en torsion de l'accouplement élastomère. Araignée ROTEX / Matériau élastomère : notre élastomère T-PUR® (élastomère) est un matériau qui résiste aux températures élevées et sa durée de vie est considérablement plus longue que les polyuréthanes courants. D'un point de vue visuel nous avons identifié le matériau T-pur par des couleurs comme orange (92 shore A), violet (98 shore A) et vert clair (64 shore D). Les anciennes araignées en polyuréthane dans les couleurs jaune, rouge et blanc naturel avec un marquage des dents en vert sont toujours disponibles sur demande. Vos avantages : une durée de vie plus longue ; une plage de température étendue de plus de 40 % dans les plages de température entre +40°C à +90°C, le facteur de température a été amélioré jusqu'à 23 % ; conservation de toutes les propriétés techniques ; même prix que les araignées traditionnelles, les accouplements d'arbres OTEX se composent de deux moyeux (aluminium ou acier) et d'une araignée (bague en élastomère / bague à came) fabriquée en T-PUR® (élastomère)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020141000003
020141000020
020141000042
020141000045
020191000003
020191000020
020191000042
020191000045
020241000003
020241000020
020241000042
020241000045
020281000003
020281000020
020281000042
020281000045
020381000020
020381000042
020381000045
020421000020
020421000042
020421000045
020481000020
020481000042
020481000045
020551000020
020551000042
020551000045
020651000020
020651000042
020651000045
020751000020
020751000042
020751000045
020901000020
020901000042
020901000045
021001000020
021001000042
021001000045
021101000020
021101000042
021101000045
021251000020
021251000042
021251000045
021401000020
021401000042
021401000045
021601000020
021601000042
021601000045
021801000020
021801000042
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille Rivage d'araignée Couleur Couple
(Nm)
Température permanente
(°C)
Poids net
(kg)
Grande quantité commandée

2.86 €

1 4 jours 30ROTEX 141480Bleu--0.004100

5.73 €

1 3 jours 30ROTEX 141464Vert pâle16-50 à +1200.01100

2.68 €

1 3 jours 30ROTEX 141498Violet12.5-50 à +1200.004100

2.68 €

1 4 jours 30ROTEX 141492Orange7.5-50 à +1200.01100

3.71 €

1 4 jours 40ROTEX 191980Bleu--0.006100

5.81 €

1 3 jours 40ROTEX 191964Vert pâle21-50 à +1200.01100

3.71 €

1 3 jours 40ROTEX 191998Violet17-50 à +1200.006100

3.71 €

1 4 jours 40ROTEX 191992Orange10-50 à +1200.01100

4.72 €

1 3 jours 55ROTEX 242480Bleu--0.015100

7.23 €

1 3 jours 55ROTEX 242464Vert pâle75-50 à +1200.01100

4.52 €

1 5 jours 55ROTEX 242498Violet60-50 à +1200.01100

4.52 €

1 4 jours 55ROTEX 242492Orange35-50 à +1200.01100

5.99 €

1 3 jours 65ROTEX 282880Bleu--0.02100

9.14 €

1 3 jours 65ROTEX 282864Vert pâle200-50 à +1200.02100

5.76 €

1 7 jours 65ROTEX 282898Violet160-50 à +1200.02100

5.76 €

1 3 jours 65ROTEX 282892Orange95-50 à +1200.01100

16.63 €

1 3 jours 80ROTEX 383864Vert pâle405-50 à +1200.04100

9.95 €

1 4 jours 80ROTEX 383898Violet325-50 à +1200.04100

9.95 €

1 3 jours 80ROTEX 383892Orange190-50 à +1200.04100

24.91 €

1 3 jours 95ROTEX 424264Vert pâle560-50 à +1200.07100

14.75 €

1 3 jours 95ROTEX 424298Violet450-50 à +1200.07100

14.75 €

1 3 jours 95ROTEX 424292Orange265-50 à +1200.07100

27.57 €

1 3 jours 105ROTEX 484864Vert pâle655-50 à +1200.09100

17.29 €

1 3 jours 105ROTEX 484898Violet525-50 à +1200.09100

17.29 €

1 3 jours 105ROTEX 484892Orange310-50 à +1200.09100

38.56 €

1 3 jours 120ROTEX 555564Vert pâle825-50 à +1200.11100

22.31 €

1 3 jours 120ROTEX 555598Violet685-50 à +1200.12100

22.31 €

1 3 jours 120ROTEX 555592Orange410-50 à +1200.115100

68.03 €

1 3 jours 135ROTEX 656564Vert pâle1175-50 à +1200.17100

37.01 €

1 3 jours 135ROTEX 656598Violet940-50 à +1200.17100

37.01 €

1 3 jours 135ROTEX 656592Orange625-50 à +1200.17100

88.04 €

1 3 jours 160ROTEX 757564Vert pâle2400-50 à +1200.32100

54.65 €

1 3 jours 160ROTEX 757598Violet1920-50 à +1200.32100

54.65 €

1 3 jours 160ROTEX 757592Orange1280-50 à +1200.32100

166.19 €

1 3 jours 200ROTEX 909064Vert pâle4500-50 à +1200.57100

84.58 €

1 3 jours 200ROTEX 909098Violet3600-50 à +1200.57100

84.58 €

1 3 jours 200ROTEX 909092Orange2400-50 à +1200.57100

312.56 €

1 3 jours 225ROTEX 10010064Vert pâle6185-50 à +1200.81100

154.89 €

1 3 jours 225ROTEX 10010098Violet4950-50 à +1200.81100

154.89 €

1 3 jours 225ROTEX 10010092Orange3300-50 à +1200.81100

334.37 €

1 3 jours 255ROTEX 11011064Vert pâle9000-50 à +1201.1410

164.17 €

1 3 jours 255ROTEX 11011098Violet7200-50 à +1201.1410

164.17 €

1 3 jours 255ROTEX 11011092Orange4800-50 à +1201.1410

433.75 €

1 3 jours 290ROTEX 12512564Vert pâle12500-50 à +1201.5610

194.78 €

1 3 jours 290ROTEX 12512598Violet10000-50 à +1201.5610

194.78 €

1 3 jours 290ROTEX 12512592Orange6650-50 à +1201.5610

512.43 €

1 3 jours 320ROTEX 14014064Vert pâle16000-50 à +1202.0210

238.24 €

1 3 jours 320ROTEX 14014098Violet12800-50 à +1202.0210

238.24 €

1 3 jours 320ROTEX 14014092Orange8550-50 à +1202.0210

785.38 €

1 3 jours 370ROTEX 16016064Vert pâle24000-50 à +1203.0810

394.91 €

1 3 jours 370ROTEX 16016098Violet19200-50 à +1203.0810

394.91 €

1 3 jours 370ROTEX 16016092Orange12800-50 à +1203.0810

1,186.68 €

1 3 jours 420ROTEX 18018064Vert pâle35000-50 à +1205.0410

675.37 €

1 3 jours 420ROTEX 18018098Violet28000-50 à +1205.0410

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Polyuréthanne

Assistance technique