Brides Pivotantes Pneumatiques - Capteurs

Brides Pivotantes Pneumatiques - Capteurs
  • Remise sur volume
Pour optimiser les fonctionnalités de nos dispositifs pneumatiques de serrage, Destaco propose fièrement de nombreuses options d’accessoires. Nos capteurs de pinces s’activent par un anneau magnétique situé sur le piston du cylindre. Tous les capteurs disposent d’une LED pour une installation facile, sont classés IP67 et ont une plage de températures de -10 °C à 60 °C [14 °F à 140 °F]. Les câbles d’extension Destaco pour dispositifs de serrage à pivot sont conçus pour une utilisation avec des capteurs M8 à connexion rapide. Ils sont dotés d’écrous de couplage fileté pour fournir une protection de classe IP67, font preuve d’une qualité robotique et sont en polyuréthane (PUR) résistant à l’huile/abrasion.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8EA-109-1

Référence pièce
8EA-109-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

101.06 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur(mm) 300

Vous vous trouvez sur la page de Brides Pivotantes Pneumatiques - Capteurs, le numéro d'article est le suivant: 8EA-109-1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8EA-109-1.

Assistance technique