Inscription
Configurer

Brides Pivotantes Pneumatiques - Mounting Flanges

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Filet

(mm)

Pour modele/gamme

Quantité minimale de commande
M36X1.5
89E20-010-2
1 pièces
M42X1.5
89E32-010-2
1 pièces
M55X2
89E40-010-2
1 pièces
M68X2
89E50-025-2
1 pièces
M80X2
89E63-008-2
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
102.45 €
( 121.92 € )
20 jours ouvrables
116.98 €
( 139.21 € )
20 jours ouvrables
130.61 €
( 155.43 € )
20 jours ouvrables
131.74 €
( 156.77 € )
20 jours ouvrables
143.33 €
( 170.56 € )
20 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Pour optimiser les fonctionnalités de nos dispositifs pneumatiques de serrage, Destaco propose fièrement de nombreuses options d’accessoires. Nos capteurs de pinces s’activent par un anneau magnétique situé sur le piston du cylindre. Tous les capteurs disposent d’une LED pour une installation facile, sont classés IP67 et ont une plage de températures de -10 °C à 60 °C [14 °F à 140 °F]. Les câbles d’extension Destaco pour dispositifs de serrage à pivot sont conçus pour une utilisation avec des capteurs M8 à connexion rapide. Ils sont dotés d’écrous de couplage fileté pour fournir une protection de classe IP67, font preuve d’une qualité robotique et sont en polyuréthane (PUR) résistant à l’huile/abrasion.