Commandes d'alimentation hydrauliques de précision Ace avec réglage fin, série MVC

Commandes d'alimentation hydrauliques de précision Ace avec réglage fin, série MVC
  • Remise sur volume
Les commandes d'alimentation hydrauliques de la série ACE MVC sont le choix économique pour toutes les applications nécessitant peu de précision. Ils sont sans course à vide, prêts à monter, sans entretien et assurent une vitesse d'avance constante sur toute la longueur de la course. Universels grâce au grand nombre d'accessoires.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MVC225EUM
MVC600EUM
MVC900EUM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Forme de compression
(N)
Force de retour
(N)
Heure de retour
(s)

187.60 €

1 Disponible 5 jours 1925 à 1 7505 à 100.65

315.32 €

1 Disponible 5 jours 2565 à 3 50010 à 300.85

442.51 €

1 Disponible 5 jours 4070 à 3 50010 à 350.95

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de charge latérale(°) 2

Assistance technique