Électrovanne 4 voies type à clapet à action directe série Clean Série 10-VQD1000 (Numéros de référence)

Électrovanne 4 voies type à clapet à action directe série Clean Série 10-VQD1000
[Série Clean de la série 10]
· Convient pour un environnement propre
· Il empêche la génération de poussière dans la salle blanche

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images de produit représentées sont à caractère illustratifs uniquement. Voir le catalogue pour la forme détaillée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-VQD1151U-5M
10-VQD1151V-5M-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Application Sens du montage Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Diam. du cylindre applicable
(Ø)
Valeur CV Options de vanne

53.81 €

1 26 jours Unité de montage du collecteurBase de collecteur--40 ou moins-Pour capacité de débit élevé (3,2 W)

58.11 €

1 26 jours Utilisation uniqueDirectMM5-0.05Pour vide (2 W)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Nombre de ports Soupape à 4 ports Caractéristiques Sans lubrification
Nombre de solénoïdes Simple Type à commutation Échappement à 2 positions État à la mise hors tension Reprise automatique (retour de ressort)
Tension 24VDC Tuyauterie Tuyauterie de fondation Type d'entraînement Clapet à mouvement linéaire
Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) 0 à 0,7 Entrée électrique du fil de sortie Connecteur fil de sortie type M, avec fil de sortie
Témoin / Suppresseur de surtension Avec témoin et suppresseur de surtension Conformité CE Non conforme

Assistance technique