Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. extérieur A (mm) | Type de produit | Taille | Diamètre (mm) | Vitesse max. (tr/min) | déplacement axial admissible (mm) | désalignement radial admissible (mm) | déplacement angulaire admissible (°) | l1, l2 (mm) | E (mm) | Poids net (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.65 € | 1 | 3 jours | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | 24 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.45 | ||
94.65 € | 1 | 3 jours | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | 28 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.4 | ||
234.92 € | 1 | 22 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 20 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.79 | ||
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 24 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.75 | ||
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 32 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.66 | ||
104.05 € | 1 | 3 jours | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 38 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.57 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 24 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.59 | ||
147.10 € | 1 | 22 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 28 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.54 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 32 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.47 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 38 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.36 | ||
177.83 € | 1 | 3 jours | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 42 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.27 | ||
225.74 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 24 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.25 | ||
154.52 € | 1 | 27 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 28 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.19 | ||
225.74 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 32 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.11 | ||
225.74 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 42 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.91 | ||
225.74 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 48 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.73 | ||
245.33 € | 1 | 3 jours | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 55 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.8 | ||
265.32 € | 1 | 27 jours | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 32 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.99 | ||
255.76 € | 1 | 3 jours | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 42 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.74 | ||
322.51 € | 1 | 3 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 32 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.77 | ||
322.51 € | 1 | 3 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 42 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.51 | ||
218.06 € | 1 | 27 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 48 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.27 | ||
322.51 € | 1 | 3 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 55 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.01 | ||
322.51 € | 1 | 3 jours | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 60 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.75 | ||
380.70 € | 1 | 3 jours | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 42 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 6.17 | ||
256.29 € | 1 | 27 jours | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 60 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.33 | ||
256.29 € | 1 | 17 jours | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 65 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.05 | ||
469.38 € | 1 | 3 jours | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 75 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.81 | ||
405.76 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 42 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 9.91 | ||
405.76 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 60 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 8.96 | ||
405.76 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 75 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.92 | ||
405.76 € | 1 | 3 jours | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 80 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.51 | ||
481.45 € | 1 | 27 jours | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | 80 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 15.13 |
Loading...
Matériau | Acier | Adaptation | H7 | Grande quantité commandée | 50 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Type de produit
Taille
Diamètre(mm)
Vitesse max.(tr/min)
déplacement axial admissible(mm)
désalignement radial admissible(mm)
déplacement angulaire admissible(°)
l1, l2(mm)
E(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles