Moyeu ROTEX® FN

Moyeu ROTEX® FN
Moyeu d'accouplement de type moyeu FNN à connecter à un accessoire tel qu'un tambour de frein , un disque de frein et un ventilateur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020485700041
020555700041
020655700041
020755700041
020905700041
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille Vitesse max.
(tr/min)
déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Poids net
(kg)

137.17 €

1 3 jours 105ROTEX 48 ST487250-1,0 / +2,10.361.156282.2

251.25 €

1 3 jours 120ROTEX 55 ST556350-1,0 / +2,20.381.165303.34

220.09 €

1 3 jours 135ROTEX 65 ST655650-1,0 / +2,60.421.275355.16

261.43 €

1 3 jours 160ROTEX 75 ST754750-1,5 / +3,00.481.285407.76

424.63 €

1 3 jours 200ROTEX 90 ST903800-1,5 / +3,40.51.21004515.18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Diamètre(mm) Non alésé Grande quantité commandée 50

Assistance technique