Grand moyeu ROTEX®

Grand moyeu ROTEX®
Moyeu ROTEX avec rainure de clavette et vis de réglage. Transmission de puissance à verrouillage positif, couple admissible en fonction de la pression de surface admissible. Ne convient pas pour une transmission de puissance sans jeu d’égrènement avec un fonctionnement fortement réversible. Norme ROTEX® - accouplement à mâchoires flexible en torsion. La norme industrielle renommée d'origine. L'accouplement à mâchoires flexible en torsion ROTEX norme est un accouplement en élastomère avec rainure de clavette et particulièrement économique en raison de sa structure simple. Pour le montage, les moyeux de l'accouplement élastomère sont simplement poussés sur les arbres et fixés axialement à l'aide de vis de réglage. Les moyeux d'accouplement de l'accouplement d'arbre flexible sont disponibles dans les matériaux acier fritté, aluminium moulé sous pression, aluminium, fonte et fer nodulaire. Nos accouplements flexibles en élastomère norme ROTEX sont équipés de cannelures selon DIN et SAE comme norme. Les accouplements ROTEX conviennent à une utilisation universelle et sont utilisés comme liaison d'arbre flexible dans presque toutes les gammes de machines générales et de construction d’usine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020485160040
020655160040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diam. extérieur A
(mm)
Type de produit Taille Vitesse max.
(tr/min)
déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
E
(mm)
Poids net
(kg)

158.59 €

1 3 jours 105ROTEX 48 ST487250-1,0 / +2,10.361.1289.77

212.92 €

1 3 jours 135ROTEX 65 ST655650-1,0 / +2,60.421.23516.262

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Diamètre(mm) Non alésé l1, l2(mm) 140
Grande quantité commandée 50

Assistance technique