Pièce de changement de vitesse ROTEX® SD

Pièce de changement de vitesse ROTEX® SD
Moyeu de changement de vitesse ROTEX SD. Moyeu d'accouplement pour séparer resp. mise en marche de la machine motrice / entraînée avec arrêt de la machine. Peut être combiné à une bague collectrice et une tringlerie déplaçable.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
020483600040
020553600040
020755600040
020905600040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de produit Taille Matériau Vitesse max.
(tr/min)
déplacement axial admissible
(mm)
désalignement radial admissible
(mm)
déplacement angulaire admissible
(°)
l1, l2
(mm)
E
(mm)
Poids net
(kg)
Grande quantité commandée

341.26 €

1 3 jours ROTEX 48 GG48Fonte grise6350-1,0 / +2,10.361.156284.2150

407.92 €

1 3 jours ROTEX 55 GG55Fonte grise5550-1,0 / +2,20.381.165306.5750

735.92 €

1 3 jours ROTEX 75 ST75Acier--1,5 / +3,00.481.2854015.750

986.30 €

1 3 jours ROTEX 90 ST90Acier--1,5 / +3,40.51.21004527.4610

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre(mm) Non alésé

Assistance technique