Manettes de serrage indexables, vis, acier inoxydable mm / / mm / argent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24441.1650
24441.1655
24441.1660
24441.1665
24441.1670
24441.1675
24441.1680
24441.1685
24441.1690
24441.1695
24441.1700
24441.1705
24441.1710
24441.1715
24441.1725
24441.1730
24441.1735
24441.1740
24441.1745
24441.1750
24441.1755
24441.1760
24441.1765
24441.1770
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h₃
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

25.64 €

1 4 jours 20M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / Argent162.541.5202

26.34 €

1 4 jours 25M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / Argent162.541.5204

27.01 €

1 4 jours 32M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / Argent162.541.5207

27.79 €

1 4 jours 40M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / Argent162.541.5212

28.77 €

1 4 jours 50M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / Argent162.541.5217

30.16 €

1 4 jours 63M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / Argent162.541.5224

32.14 €

1 4 jours 80M101203229.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / Argent162.541.5231

25.64 €

1 4 jours 20M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=20 mm / Argent162.541.5206

26.34 €

1 4 jours 25M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / Argent162.541.5210

27.01 €

1 4 jours 32M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Argent162.541.5215

27.79 €

1 4 jours 40M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Argent162.541.5221

28.77 €

1 4 jours 50M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Argent162.541.5228

30.16 €

1 4 jours 63M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Argent162.541.5237

32.14 €

1 4 jours 80M121203229.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Argent162.541.5249

40.44 €

1 4 jours 32M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / Argent23456432

41.58 €

1 4 jours 40M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=40 mm / Argent23456440

43.38 €

1 4 jours 50M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / Argent23456447

45.70 €

1 4 jours 63M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / Argent23456455

48.55 €

1 4 jours 80M121454042404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / Argent23456445

40.44 €

1 4 jours 32M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / Argent23456449

41.58 €

1 4 jours 40M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / Argent23456460

43.38 €

1 4 jours 50M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / argent23456472

45.70 €

1 4 jours 63M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / argent23456491

48.55 €

1 4 jours 80M161454042404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / argent23456513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 80 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster Origine préférentielle CE

Assistance technique