Manettes de serrage indexables, vis de pression/avec poussoir en laiton mm / / mm / noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24410.1174
24410.1354
24410.1394
24410.1474
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

10.14 €

1 4 jours 32M6451424.51.33.54d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / noir103539

11.89 €

1 4 jours 25M86218311.356.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / noir13.54576

12.59 €

1 4 jours 63M86218311.356.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / noir13.54588

12.88 €

1 4 jours 40M106218311.96.56.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / noir13.545137

Loading...

  1. 1

Informations de base

Pour aspect de finition 1 Conforme RoHS Oui Secteur utilisateur Aérospatial
h₃(mm) 3 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster Origine préférentielle CE

Assistance technique