Manettes de serrage indexables plates, acier inoxydable/ avec alésage lisse mm / mm / noir

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24441.0250
24441.0255
24441.0260
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
d₃ [H7]
(mm)
l₁
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Cote nominale h₃
(mm)
d₂ [H7]
(mm)
h₄
(mm)
Poids
(g)

23.19 €

1 4 jours 81201203229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / Noir2.5841.5185

23.19 €

1 4 jours 101201203229.5162d1=32 mm / d3=10 mm / noir2.51041.5187

38.53 €

1 4 jours 121451454042234d1=40 mm / d3=12 mm / noir41256390

Loading...

  1. 1

Informations de base

Température max.(°C) 80 Pour aspect de finition 2 Fonction Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster
Origine préférentielle CE

Assistance technique