Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24410.3153 |
24410.3163 |
24410.3193 |
24410.3343 |
24410.3373 |
24410.3383 |
24410.3453 |
24410.3463 |
24410.3493 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₁ (mm) | d₂ | d₄ [+0,05] (mm) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | h₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | 4 jours | 20 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=20 mm / argent | 10 | 35 | 36 | |||
12.52 € | 1 | 4 jours | 25 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=25 mm / argent | 10 | 35 | 37 | |||
13.97 € | 1 | 4 jours | 50 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=50 mm / argent | 10 | 35 | 41 | |||
14.21 € | 1 | 4 jours | 20 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=20 mm / argent | 13.5 | 45 | 74 | |||
15.21 € | 1 | 4 jours | 40 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=40 mm / argent | 13.5 | 45 | 79 | |||
15.77 € | 1 | 4 jours | 50 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=50 mm / argent | 13.5 | 45 | 82 | |||
15.33 € | 1 | 4 jours | 25 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=25 mm / argent | 13.5 | 45 | 128 | |||
15.60 € | 1 | 4 jours | 32 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=32 mm / argent | 13.5 | 45 | 132 | |||
16.78 € | 1 | 4 jours | 63 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=63 mm / argent | 13.5 | 45 | 146 |
Loading...
Pour aspect de finition | 3 | Conforme RoHS | Oui | Secteur utilisateur | Aérospatial |
---|---|---|---|---|---|
h₃(mm) | 3 | Fonction | Serrer|Actionner|Attacher|Brider|Contacte|réajuster | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
l₁(mm)
d₂
d₄ [+0,05](mm)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
h₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
h₄(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles