Inscription
Configurer

Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / rondelle, trou traversant, acier / caoutchouc / 25150.11 / HALDER

Référence pièce:

encore indéterminée. 18 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Plage de ressort

(mm)

Capacité max. de charge

(N)

Poids

(g)

Cote nominale

d₁ [±1,5]

(mm)

h

(mm)

Raideur

(N/mm)

d₃ [+0,5]

(mm)

d₂ [+0,5]

(mm)

s₁

(mm)

Quantité minimale de commande
1.7
480
3
d1=19 mm / h=3 mm
19
3
282
7.5
4
1.5
1 pièces
1.75
373
4
d1=19 mm / h=7 mm
19
7
213
7.5
4
1.5
1 pièces
3.5
240
6
d1=19 mm / h=14 mm
19
14
68
7.5
4
1.5
1 pièces
1
1870
5
d1=25 mm / h=3 mm
25
3
1870
7.5
4
1.5
1 pièces
2
698
8
d1=25 mm / h=8 mm
25
8
349
7.5
4
1.5
1 pièces
4
540
12
d1=25 mm / h=16 mm
25
16
135
7.5
4
1.5
1 pièces
1
1680
12
d1=32 mm / h=4 mm
32
4
1680
9
5
2
1 pièces
2.25
1233
16
d1=32 mm / h=9 mm
32
9
548
9
5
2
1 pièces
4
850
23
d1=32 mm / h=18 mm
32
18
212
9
5
2
1 pièces
1
1500
17
d1=38 mm / h=4 mm
38
4
1500
9
5
2
1 pièces
2.5
1760
24
d1=38 mm / h=10 mm
38
10
704
9
5
2
1 pièces
4
920
36
d1=38 mm / h=20 mm
38
20
230
9
5
2
1 pièces
1
3600
40
d1=50 mm / h=5 mm
50
5
3600
11
6
2.5
1 pièces
3
3670
56
d1=50 mm / h=11 mm
50
11
1223
11
6
2.5
1 pièces
5
2500
76
d1=50 mm / h=22 mm
50
22
500
11
6
2.5
1 pièces
1
1460
66
d1=64 mm / h=5 mm
64
5
1460
11
6
2.5
1 pièces
3
6050
94
d1=64 mm / h=13 mm
64
13
2016
11
6
2.5
1 pièces
6
3700
141
d1=64 mm / h=26 mm
64
26
616
11
6
2.5
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.69 €
( 2.01 € )
4 jours ouvrables
1.81 €
( 2.15 € )
4 jours ouvrables
2.00 €
( 2.38 € )
4 jours ouvrables
1.92 €
( 2.28 € )
4 jours ouvrables
2.10 €
( 2.50 € )
4 jours ouvrables
2.41 €
( 2.87 € )
4 jours ouvrables
2.59 €
( 3.08 € )
4 jours ouvrables
2.91 €
( 3.46 € )
4 jours ouvrables
3.47 €
( 4.13 € )
4 jours ouvrables
3.98 €
( 4.74 € )
4 jours ouvrables
4.53 €
( 5.39 € )
1 jours ouvrables
5.57 €
( 6.63 € )
4 jours ouvrables
4.62 €
( 5.50 € )
4 jours ouvrables
5.98 €
( 7.12 € )
4 jours ouvrables
8.13 €
( 9.67 € )
4 jours ouvrables
9.81 €
( 11.67 € )
4 jours ouvrables
12.58 €
( 14.97 € )
4 jours ouvrables
16.54 €
( 19.68 € )
4 jours ouvrables