Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25151.0119 |
25151.0120 |
25151.0121 |
25151.0125 |
25151.0126 |
25151.0127 |
25151.0132 |
25151.0133 |
25151.0134 |
25151.0138 |
25151.0139 |
25151.0140 |
25151.0150 |
25151.0151 |
25151.0152 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de ressort (mm) | Capacité max. de charge (N) | I (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | l₂ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Raideur (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 250 | 6 | 16 | M5 | 7 | 6 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=6 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.45 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 250 | 10 | 16 | M5 | 8 | 10 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=10 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
9.45 € | 1 | 4 jours | Up to 4 | 250 | 20 | 16 | M5 | 10 | 20 | d1=19 mm / d2=M5 / l2=20 mm | 12 | 19 | 16 | Up to 63 | |||
10.03 € | 1 | 4 jours | Up to 5.1 | 460 | 8 | 20.5 | M6 | 15 | 8 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=8 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
10.03 € | 1 | 4 jours | Up to 5.1 | 460 | 12 | 20.5 | M6 | 16 | 12 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=12 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
10.03 € | 1 | 4 jours | Up to 5.1 | 460 | 25 | 20.5 | M6 | 19 | 25 | d1=25 mm / d2=M6 / l2=25 mm | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 90 | |||
11.19 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 760 | 10 | 26 | M8 | 30 | 10 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=10 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
11.19 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 760 | 16 | 26 | M8 | 33 | 16 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=16 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
11.19 € | 1 | 4 jours | Up to 6.5 | 760 | 30 | 26 | M8 | 38 | 30 | d1=32 mm / d2=M8 / l2=30 mm | 21 | 32 | 26 | Up to 117 | |||
22.38 € | 1 | 4 jours | Up to 8 | 900 | 10 | 32 | M8 | 47 | 10 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=10 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
22.38 € | 1 | 4 jours | Up to 8 | 900 | 16 | 32 | M8 | 50 | 16 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=16 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
22.38 € | 1 | 4 jours | Up to 8 | 900 | 30 | 32 | M8 | 56 | 30 | d1=38 mm / d2=M8 / l2=30 mm | 24.5 | 38 | 32 | Up to 113 | |||
30.58 € | 1 | 4 jours | Up to 10.7 | 1580 | 12 | 43 | M10 | 97 | 12 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=12 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
30.58 € | 1 | 4 jours | Up to 10.7 | 1580 | 20 | 43 | M10 | 100 | 20 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=20 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 | |||
30.58 € | 1 | 4 jours | Up to 10.7 | 1580 | 40 | 43 | M10 | 110 | 40 | d1=50 mm / d2=M10 / l2=40 mm | 32 | 50 | 43 | Up to 148 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondelle d'appui | Acier inoxydable 1.4301 | Corps | Caoutchouc silicone |
---|---|---|---|---|---|
Vis | Acier inoxydable 1.4301 | Sans minerai de conflit | Oui | Température max.(°C) | 200 |
Pour aspect de finition | 2 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Applications | Technologie plastique / caoutchouc |
Température min.(°C) | -30 | Fonction | Frapper|Placer|Compenser|Absorber | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
Plage de ressort(mm)
Capacité max. de charge(N)
I(mm)
l₁(mm)
d₂
Poids(g)
l₂(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Raideur(N/mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles