Tampons butée caoutchouc-métal / conique / filet intérieur, acier inoxydable / silicone / 25151 / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25151.0019
25151.0025
25151.0032
25151.0038
25151.0050
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
t
(mm)
Plage de ressort
(mm)
Capacité max. de charge
(N)
l₁
(mm)
d₂ Poids
(g)
Cote nominale d₃
(mm)
d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Raideur
(N/mm)

9.68 €

1 4 jours 5Up to 425016M57d1=19 mm / d2=M5121916Up to 63

10.68 €

1 4 jours 6Up to 5.146020.5M614d1=25 mm / d2=M616.52520.5Up to 90

12.07 €

1 4 jours 8Up to 6.576026M820d1=32 mm / d2=M8213226Up to 117

23.25 €

1 4 jours 8Up to 890032M846d1=38 mm / d2=M824.53832Up to 113

31.72 €

1 4 jours 10Up to 10.7158043M1096d1=50 mm / d2=M10325043Up to 148

Loading...

  1. 1

Informations de base

s(mm) 2 Rondelle d'appui Acier inoxydable 1.4301 Douille filetée Acier inoxydable 1.4301
Corps Caoutchouc silicone Sans minerai de conflit Oui Température max.(°C) 200
Pour aspect de finition 1 En conformité avec la directive RoHS Oui Applications Technologie plastique / caoutchouc
Température min.(°C) -30 Fonction Frapper|Placer|Compenser|Absorber Origine préférentielle CE

Assistance technique