Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
25150.0719
Référence pièce
|
---|
25150.0719 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | t (mm) | Plage de ressort (mm) | Capacité max. de charge (N) | t min. (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | Cote nominale | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Raideur (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | 1 jour | 5 | Up to 4 | 110 | 5 | 16 | M5 | 7 | d1=19 mm / d2=M5 / acier | 12 | 19 | 16 | Up to 28 |
Loading...
s(mm) | 2 | Rondelle d'appui | Acier zingué par galvanisation et passivé | Douille filetée | Acier zingué par galvanisation et passivé |
---|---|---|---|---|---|
Corps | NBR | Sans minerai de conflit | Oui | Température max.(°C) | 80 |
Pour aspect de finition | 1 | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Applications | Fabrication de moteurs|Laboratoires intégrés |
Température min.(°C) | -30 | Fonction | Frapper|Placer|Compenser|Absorber | Origine préférentielle | CE |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc-métal / conique / filet femelle, acier / NBR / 25150.07 / HALDER, le numéro d'article est le suivant: 25150.0719.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 25150.0719.
Configurer
Propriétés de base
Type
t(mm)
Plage de ressort(mm)
Capacité max. de charge(N)
t min.(mm)
l₁(mm)
d₂
Poids(g)
Cote nominale
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Raideur(N/mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
25150.0725 |
25150.0732 |
25150.0738 |
25150.0750 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | t (mm) | Plage de ressort (mm) | Capacité max. de charge (N) | t min. (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | Cote nominale | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Raideur (N/mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 € | 1 | 1 jour | 6 | Up to 5.25 | 430 | 6 | 20.5 | M6 | 13 | d1=25 mm / d2=M6 / acier | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
4.11 € | 1 | 1 jour | 8 | Up to 6.5 | 910 | 8 | 26 | M8 | 27 | d1=32 mm / d2=M8 / acier | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
4.98 € | 1 | 1 jour | 8 | Up to 9.5 | 1200 | 8 | 32 | M8 | 44 | d1=38 mm / d2=M8 / acier | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
6.92 € | 1 | 1 jour | 10 | Up to 10.5 | 1620 | 10 | 43 | M10 | 95 | d1=50 mm / d2=M10 / acier | 32 | 50 | 43 | Up to 155 |