Tampons butée caoutchouc-métal / cylindrique / rondelle, acier inoxydable / NBR / 25150.15 / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25150.1516
25150.1520
25150.1525
25150.1535
25150.1542
25150.1543
25150.1556
25150.1557
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
s
(mm)
Plage de ressort
(mm)
Capacité max. de charge
(N)
d₂
(mm)
Poids
(g)
d₁
(mm)
Cote nominale d₃
(mm)
h
(mm)
Raideur
(N/mm)

1.48 €

1 1 jour 1Up to 22804.3216d1=16 mm / h=8 mm / d2=4,3 mm88Up to 140

1.54 €

1 1 jour 1.2Up to 2.53705.3420d1=20 mm / h=10 mm / d2=5,3 mm9.510Up to 148

1.86 €

1 1 jour 1.6Up to 36306.4825d1=25 mm / h=12 mm / d2=6,4 mm12.212Up to 210

3.01 €

1 1 jour 2Up to 413808.42035d1=35 mm / h=16 mm / d2=8,4 mm1416Up to 345

5.34 €

1 1 jour 2Up to 518008.43042d1=42 mm / h=20 mm / d2=8,4 mm17.520Up to 360

5.34 €

1 1 jour 2.5Up to 5180010.53542d1=42 mm / h=20 mm / d2=10,5 mm17.520Up to 360

7.66 €

1 1 jour 2Up to 634608.46256d1=56 mm / h=24 mm / d2=8,4 mm19.524Up to 577

7.66 €

1 1 jour 3Up to 63460137656d1=56 mm / h=24 mm / d2=13 mm19.524Up to 577

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rondelle d'appui Acier inoxydable 1.4301 Corps NBR Sans minerai de conflit Oui
Température max.(°C) 120 En conformité avec la directive RoHS Oui Applications Fabrication de moteurs|Pompes, compresseurs
Température min.(°C) -30 Fonction Frapper|Placer|Compenser|Absorber Origine préférentielle CE

Assistance technique