Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24532.0018 |
24532.0021 |
24532.0022 |
24532.0023 |
24532.0026 |
24532.0028 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₄ (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | l₃ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | l₅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.23 € | 1 | 4 jours | Up to 52 | Up to 57 | M5 | 50 | 15 | 18 | 5 | d1=18 mm / d2=M5 / acier | 16 | 9.5 | |||
24.02 € | 1 | 4 jours | Up to 62 | Up to 67 | M5 | 58 | 15 | 21 | 5 | d1=21 mm / d2=M5 / acier | 16 | 9.5 | |||
24.94 € | 1 | 4 jours | Up to 68 | Up to 73 | M5 | 63 | 15 | 22 | 5 | d1=22 mm / d2=M5 / acier | 16 | 9.5 | |||
27.31 € | 1 | 4 jours | Up to 80 | Up to 87 | M6 | 106 | 19.5 | 23 | 6 | d1=23 mm / d2=M6 / acier | 20 | 10.5 | |||
28.88 € | 1 | 1 jour | Up to 95 | Up to 102 | M6 | 130 | 19.5 | 26 | 6 | d1=26 mm / d2=M6 / acier | 20 | 10.5 | |||
34.46 € | 1 | 4 jours | Up to 106 | Up to 118 | M8 | 220 | 26 | 28 | 10 | d1=28 mm / d2=M8 / acier | 26 | 16 |
Loading...
Température max.(°C) | 110 | Axe | Acier, noirci | Conforme RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Actionner|Lever|Transporter | Poignée | Thermoplastique. Noir. Mat | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
l₄(mm)
l₁(mm)
d₂
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
l₃(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
l₅(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles