Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
24532.0123 |
24532.0126 |
24532.0128 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | l₄ (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Poids (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | l₃ (mm) | Cote nominale | d₃ (mm) | l₅ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.35 € | 1 | 4 jours | Up to 80 | Up to 87 | M6 | 106 | 19.5 | 23 | 6 | d1=23 mm / d2=M6 / acier inoxydable | 20 | 10.5 | |||
44.08 € | 1 | 4 jours | Up to 95 | Up to 102 | M6 | 130 | 19.5 | 26 | 6 | d1=26 mm / d2=M6 / acier inoxydable | 20 | 10.5 | |||
57.55 € | 1 | 4 jours | Up to 106 | Up to 118 | M8 | 220 | 26 | 28 | 10 | d1=28 mm / d2=M8 / acier inoxydable | 26 | 16 |
Loading...
Température max.(°C) | 110 | Axe | Acier inoxydable 1.4305 | Conforme RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Fonction | Actionner|Lever|Transporter | Poignée | Thermoplastique. Noir. Mat | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
l₄(mm)
l₁(mm)
d₂
Poids(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
l₃(mm)
Cote nominale
d₃(mm)
l₅(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles