Charnières à couple / abaisseurs de cône / résistance réglable / zinc moulé / argenté / 25160.04xx / HALDER

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25160.0400
25160.0405
25160.0410
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
WS
(mm)
b₂
(mm)
Capacité max. de charge radiale F₁
(kN)
Couple de frottement
(Nm)
l₁
(mm)
d
(mm)
Poids
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
Capacité max. de charge radiale F₂
(kN)
h₂
(mm)
Cote nominale Couple de serrage
(Nm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄
(mm)
Capacité de charge maximale
(kN)

11.65 €

1 4 jours 2.5252.42405.3532513.51.25b1=40 mm / argent0.513740141.5

12.64 €

1 1 jour 3303.24506.5913015.51.66b1=50 mm / argent0.7516.5850162

14.39 €

1 4 jours 4364.56.5608.31613618.527.5b1=60 mm / argent1.5209.560192.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Écrou Acier zingué par galvanisation et passivé Couleur Argent Température max.(°C) 80
Conforme RoHS Oui Tige de charnière Acier zingué par galvanisation et passivé Corps Zinc moulé sous pression. Revêtement plastique. Argent. Similaire à RAL 9006|. Structure mate
Cône de frottement Thermoplastique POM Fonction Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter Sans minerai de conflit Oui
Origine préférentielle CE

Assistance technique