Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
25160.0350 |
25160.0355 |
25160.0360 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Poids (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₁ | h₂ (mm) | Cote nominale | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.35 € | 1 | 1 jour | 25 | 4 | 40 | 69 | 25 | 9 | 11 | M5 | 5 | b1=40 mm / acier inoxydable | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
39.84 € | 1 | 1 jour | 30 | 6 | 50 | 128 | 30 | 11.5 | 13 | M6 | 6 | b1=50 mm / acier inoxydable | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 | |||
48.31 € | 1 | 1 jour | 36 | 8 | 60 | 240 | 36 | 15 | 17 | M8 | 8 | b1=60 mm / acier inoxydable | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Axe | Acier inoxydable | Pour image de finition | 2 | Conforme RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Corps | Acier inoxydable 1.4308 | N° de commande complété | Acier inoxydable | Fonction | Ajuster|Réajuster|Positionner|Pivoter |
Sans minerai de conflit | Oui | Tige filetée | Acier inoxydable | Origine préférentielle | CE |
Configurer
Propriétés de base
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Poids(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₁
h₂(mm)
Cote nominale
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0,5](mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles