Sauterelles/vis de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23330.9001
23330.9002
23330.9003
23330.9005
23330.9006
23330.9007
23330.9008
23330.9011
23330.9013
23330.9014
23330.9016
23330.9502
23330.9503
23330.9504
23330.9505
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Pour mors de serrage à coin d₂ Dimension nominale Branchement Origine préférentielle Poids
(g)

9.87 €

1 4 jours Acier23330.0001M4 x 25d2=M4 x 25Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD6

9.98 €

1 4 jours Acier23330.0002M5 x 30d2=M5 x 30Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD11

10.27 €

1 4 jours Acier23330.0003M6 x 35d2=M6 x 35Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD16

10.57 €

1 4 jours Acier23330.0004M8 x 45d2=M8x45Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD38

12.71 €

1 4 jours Acier23330.0005M8 x 65d2=M8 x 65Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierCE57

19.60 €

1 4 jours Acier23330.0006M12 x 80d2=M12 x 80Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD147

19.89 €

1 4 jours Acier23330.0007M12 x 110d2=M12 x 110Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD170

8.69 €

1 4 jours Acier23330.2001M4 x 20d2=M4 x 20-D4

8.99 €

1 4 jours Acier23330.2003M6 x 25d2=M6 x 25-D11

9.57 €

1 4 jours Acier23330.2004M8 x 35d2=M8 x 35-D25

11.76 €

1 4 jours Acier23330.2006M12 x 50d2=M12 x 50-D73

18.56 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.1502M5 x 30d2=M5 x 30Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD11

18.98 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.1503M6 x 35d2=M6 x 35Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD16

19.77 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.1504M8 x 45d2=M8x45Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD38

22.74 €

1 4 jours Acier inoxydable23330.1505M8 x 65d2=M8 x 65Construction mécanique, mécanique générale|de précision, optique, laser|médical / technologie de rééducation / équipement hospitalierD57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Sans minéraux de conflit Oui Conformité REACH Oui Conforme RoHS Oui

Assistance technique