Roulements linéaires / KB..-PP-AS, étanche de tous côtés, regraissable, version inoxydable possiblech

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KB12-PP-AS
KB16-PP-AS
KB20-PP-AS
KB25-PP-AS
KB30-PP-AS
KB40-PP-AS
KB50-PP-AS
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dyn. C min.
(N)
Capacité de charge dyn. C max.
(N)
Capacité de charge stat. C0 min.
(N)
Capacité de charge stat. C0 max.
(N)
Nombre de billes rangées L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
Mass
(g)

43.72 €

1 Disponible 4 jours 3222540640385570522.61.3211.536

47.45 €

1 Disponible 4 jours 3626710840530780524.61.324.9247

54.27 €

1 Disponible 4 jours 45-1570166012301570631.21.630.3289

68.62 €

1 Disponible 4 jours 58-2800295022202850643.71.8537.52.5187

79.18 €

1 Disponible 4 jours 68473600380028503600651.71.8544.52.5299

100.03 €

1 Disponible 4 jours 80-6000640044005600660.32.15593599

133.15 €

1 Disponible 4 jours 100758700920063008000677.32.65724970

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique