Inscription
Configurer
  • Longueur totale L(mm)
  • Diamètre extérieur D(φ)
  • Capacité de charge dyn. C max.(N)
  • Capacité de charge stat. C0 max.(N)
  • Nombre de billes rangées
  • B2(mm)
  • L2(mm)
  • BL2(mm)
  • DN(mm)
  • N2(mm)
  • T4(mm)
  • N4(mm)
  • Angle du secteur d’ouverture α(°)
  • β(°)
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Roulements linéaires / KBO, version ouverte, version protégée contre la rouille possible

Roulements linéaires / KBO, version ouverte, version protégée contre la rouille possible

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Longueur totale L

(mm)

Diamètre extérieur D

(φ)

Capacité de charge dyn. C max.

(N)

Capacité de charge stat. C0 max.

(N)

Nombre de billes rangées

B2

(mm)

L2

(mm)

BL2

(mm)

DN

(mm)

N2

(mm)

T4

(mm)

N4

(mm)

Angle du secteur d’ouverture α

(°)

β

(°)

Mass

(g)

Quantité minimale de commande
32
22
600
445
4
7.7
22.6
1.3
21
1.5
1.2
2.2
78
64
29
1 pièces
45
-
1600
1280
5
10
31.2
1.6
30.3
2
1.2
2.2
60
52
75
1 pièces
58
-
2850
2300
5
12.5
43.7
1.85
37.5
2.5
1.5
3
60
53
156
1 pièces
68
47
3700
3000
5
13.6
51.7
1.85
44.5
2.5
1.5
3
54
55
253
1 pièces
80
-
6100
4600
5
18.2
60.3
2.15
59
3
1.5
3
54
54
517
1 pièces
100
75
8900
6600
5
22.7
77.3
2.65
72
4
1.5
3
54
54
843
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
40.62 €
( 48.34 € )
4 jours ouvrables
58.53 €
( 69.65 € )
4 jours ouvrables
75.33 €
( 89.64 € )
4 jours ouvrables
88.18 €
( 104.93 € )
4 jours ouvrables
121.15 €
( 144.17 € )
4 jours ouvrables
188.33 €
( 224.11 € )
4 jours ouvrables