Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBO12-PP-AS |
KBO16-PP-AS |
KBO20-PP-AS |
KBO25-PP-AS |
KBO30-PP-AS |
KBO40-PP-AS |
KBO50-PP-AS |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | Nombre de billes rangées | B2 (mm) | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | T4 (mm) | N4 (mm) | Angle du secteur d’ouverture α (°) | β (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 22 | 600 | 445 | 4 | 7.7 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 78 | 64 | 29 | ||
62.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 26 | 800 | 620 | 4 | 10.1 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 78 | 64 | 37 | ||
70.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 1600 | 1280 | 5 | 10 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 1.2 | 2.2 | 60 | 52 | 75 | ||
87.82 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | - | 2850 | 2300 | 5 | 12.5 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 60 | 53 | 157 | ||
101.97 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 47 | 3700 | 3000 | 5 | 13.6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 1.5 | 3 | 54 | 55 | 256 | ||
133.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | - | 6100 | 4600 | 5 | 18.2 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 1.5 | 3 | 54 | 54 | 513 | ||
201.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 75 | 8900 | 6600 | 5 | 22.7 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 1.5 | 3 | 54 | 54 | 835 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
Nombre de billes rangées
B2(mm)
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
T4(mm)
N4(mm)
Angle du secteur d’ouverture α(°)
β(°)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles