Roulements linéaires / KBS..-P, étanche d'un côté, réglable, version antirouille possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBS12-P
KBS16-P
KBS20-P
KBS25-P
KBS30-P
KBS40-P
KBS50-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dyn. C min.
(N)
Capacité de charge dyn. C max.
(N)
Capacité de charge stat. C0 min.
(N)
Capacité de charge stat. C0 max.
(N)
Nombre de billes rangées L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
χ
(°)
Mass
(g)

37.73 €

1 Disponible 4 jours 3222540640385570522.61.3211.55535

43.90 €

1 Disponible 4 jours 3626710840530780524.61.324.925447

51.17 €

1 Disponible 4 jours 45-1570166012301570631.21.630.3262.587

67.28 €

1 Disponible 4 jours 58-2800295022202850643.71.8537.52.562185

76.28 €

1 Disponible 4 jours 68473600380028503600651.71.8544.52.564297

97.77 €

1 Disponible 4 jours 80-6000640044005600660.32.1559364597

155.95 €

1 Disponible 4 jours 100758700920063008000677.32.6572464979

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible B3(mm) 1

Assistance technique