Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBS12-PP |
KBS16-PP |
KBS20-PP |
KBS25-PP |
KBS30-PP |
KBS40-PP |
KBS50-PP |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur totale L (mm) | Diamètre extérieur D (φ) | Capacité de charge dyn. C min. (N) | Capacité de charge dyn. C max. (N) | Capacité de charge stat. C0 min. (N) | Capacité de charge stat. C0 max. (N) | Nombre de billes rangées | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | χ (°) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 32 | 22 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22.6 | 1.3 | 21 | 1.5 | 55 | 36 | ||
45.30 € | 1 | Disponible | 4 jours | 36 | 26 | 710 | 840 | 530 | 780 | 5 | 24.6 | 1.3 | 24.9 | 2 | 54 | 47 | ||
52.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 45 | - | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31.2 | 1.6 | 30.3 | 2 | 62.5 | 88 | ||
68.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 58 | - | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43.7 | 1.85 | 37.5 | 2.5 | 62 | 186 | ||
- | 77.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 68 | 47 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51.7 | 1.85 | 44.5 | 2.5 | 64 | 297 | |
- | 100.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | - | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60.3 | 2.15 | 59 | 3 | 64 | 597 | |
157.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 75 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77.3 | 2.65 | 72 | 4 | 64 | 975 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | B3(mm) | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale L(mm)
Diamètre extérieur D(φ)
Capacité de charge dyn. C min.(N)
Capacité de charge dyn. C max.(N)
Capacité de charge stat. C0 min.(N)
Capacité de charge stat. C0 max.(N)
Nombre de billes rangées
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
χ(°)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles