Roulements linéaires / KH..-PP, graissage initial, étanchéité des deux côtés, regraissage possible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KH06-PP
KH10-PP
KH12-PP
KH14-PP
KH16-PP
KH20-PP
KH30-PP
KH40-PP
KH50-PP
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Capacité de charge dyn. C min.
(N)
Capacité de charge dyn. C max.
(N)
Capacité de charge stat. C0 min.
(N)
Capacité de charge stat. C0 max.
(N)
N2
(mm)
JL4
(mm)
Mass
(g)

12.20 €

1 Disponible 4 jours 22340390240340247

13.57 €

1 Disponible 4 jours 265105903705202.5615

14.27 €

1 Disponible 4 jours 286708005107402.5618

15.23 €

1 Disponible 4 jours 286908305207602.5620

12.80 €

1 7 jours 3089010606209102.5727

14.00 €

1 7 jours 301110117079010102.5733

25.37 €

1 Disponible 4 jours 5033003300270031002.5895

32.95 €

1 Disponible 4 jours 6053005300445049502.59185

43.02 €

1 Disponible 4 jours 7068006800630070002.59255

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique