Roulements linéaires / KN..-B, version fermée, regraissable, angle réglable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KN12-B
KN16-B
KN25-B
KN30-B
KN40-B
KN50-B
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur totale L
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Capacité de charge dyn. C min.
(N)
Capacité de charge dyn. C max.
(N)
Capacité de charge stat. C0 min.
(N)
Capacité de charge stat. C0 max.
(N)
Nombre de billes rangées L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
b1 max.
(mm)
T4
(mm)
N4
(mm)
Mass
(g)

27.70 €

1 Disponible 4 jours 3222730870510740522.61.3211.50.7320

34.67 €

1 Disponible 4 jours 36268701040620910524.61.3251.50.7330

52.30 €

1 Disponible 4 jours 58-3100325022202850643.71.8538.52.51.43130

59.92 €

1 Disponible 4 jours 68473750395028503650651.71.8544.72.52.23190

76.90 €

1 Disponible 4 jours 80-6300670043505600660.32.1559.432.23350

100.65 €

1 Disponible 4 jours 100759300980065008300677.32.6571.432.35560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique